Circuitos integrados multicanal (PMIC)
Alimentación de los sistemas con circuitos integrados de gestión de energía (PMIC) escalables y fáciles de implementar
Buscar por categoría
Encuentre su PMIC según lo que va a alimentar
Procesadores y FPGA
PMIC escalables de potencia y alta precisión para procesadores y FPGA.
Microcontroladores
Los PMIC integrados habilitan soluciones de un solo chip para alimentar microcontroladores (MCU) y periféricos complementarios, memoria, entradas/salidas, sensores y mucho más.
Sensores de radar
PMIC de bajo ruido para sensores de radar de onda milimétrica
Sensores de cámara
PMIC de bajo ruido para cámaras remotas sin procesador que admitan tensiones de entrada de baterías de alimentación a través de coaxiales o de automóvil.
DDR
Reguladores de terminación de tensión y PMIC compatibles con JEDEC para memoria DDR.
Ver todos los PMIC
Vea todos los PMIC y utilice nuestra tabla paramétrica para filtrar por sus necesidades específicas.
Soluciones para procesadores, FPGA, MCU y sensores
Encuentre el PMIC adecuado para alimentar su sistema en chip (SoC) junto con diseños de referencia para poner en marcha su diseño. Conozca las soluciones de alimentación para SoC de TI, Xilinx, NXP y otros proveedores.
Recursos de diseño y desarrollo
Herramienta de estimación de la eficiencia de los PMIC (PEET)
Placas de demostración de terceros que integran PMIC, procesador de aplicaciones y diferentes interfaces
Soluciones para su SoC
¿Por qué elegir los PMIC de TI?
Amplia cartera de dispositivos que cumplen con los estándares de seguridad funcional
Contamos con más de una década de experiencia en seguridad funcional, lo que da como resultado una cartera amplia y escalable, desde PMIC con gestión de calidad hasta PMIC que cumplen con ASIL D.
Controladores de software y herramientas de desarrollo
Complete su diseño con controladores de software Linux® y sistemas operativos en tiempo real (RTOS) diseñados para una fácil integración en su entorno de software. Ofrecemos interfaces gráficas de usuario (GUI) para desarrollar y evaluar sus ajustes de configuración de PMIC.
Placas de demostración para sistemas integrados
Comience su diseño con nuestro creciente catálogo de diseños de referencia de sistema en chip (SoC), que van desde diagramas de bloques de conexión hasta archivos completos y validados de hardware, software y diseño.
Tendencias de la potencia
Densidad de potencia
El uso de un PMIC puede optimizar su diseño sin sacrificar la eficiencia o el rendimiento térmico. Ya sea que se trate de una solución configurable o escalable que está buscando, nuestros PMIC de alta eficiencia le permiten reducir la complejidad del sistema con menos componentes. Considere los PMIC de alta densidad cuando alimente cargas digitales de alta corriente como FPGA y procesadores. Utilice nuestra herramienta de conexión de procesador para encontrar los mejores dispositivos para alimentar su FPGA o procesador.
The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B)
TPS650330-Q1 Powering multiple Image Sensors with the same Power Management IC
Featured products for densidad de potencia
Baja interferencia electromagnética (EMI)
Mitigar la EMI es un desafío importante para muchos diseños de fuentes de alimentación. Nuestra tecnología de espectro extendido integrada líder en la industria mitiga las EMI al distribuir energía en un rango de frecuencia más amplio, ahorrándole tiempo de diseño y ayudándolo a alcanzar los estándares CISPR requeridos cuando sea necesario.
High-Performance CMOS Image Sensor Power Supply in Industrial Camera and Vision (Rev. A)
Passing CISPR-25 Radiated and Conduction Emissions Using the TPS65033x-Q1 (Rev. A)
Featured products for baja interferencia electromagnética (EMI)
Bajo ruido y alta precisión
Cualquier regulador CC/CC tendrá, por naturaleza, cierto ruido de ondulación fundamental a la frecuencia de los conmutadores. Nuestros PMIC de bajo ruido proporcionan una fuente de alimentación limpia para aplicaciones sensibles al ruido al aumentar la frecuencia de los conmutadores sin afectar significativamente la eficiencia. Nuestros reguladores multifásicos de alto rendimiento mantienen una precisión precisa de la tensión de salida en todos los transitorios de carga. Los requisitos de ondulación, ruido y transitorios de carga varían según la aplicación y el caso de uso.
Improving industrial radar RF performance with low-noise, thermal-optimized power
Power Supply Design for xWR Radar Using LP87702K-Q1 (Rev. A)
Featured products for bajo ruido y alta precisión
Descubra aplicaciones destacadas
Cumpla con los estrictos requisitos de ruido y seguridad funcional necesarios en los sistemas de radar automotrices mediante el uso de PMIC de alto rendimiento de TI
Nuestros circuitos integrados de administración de potencia (PMIC) de bajo ruido proporcionan una fuente de alimentación limpia para aplicaciones de radar sensibles al ruido al aumentar la frecuencia de conmutación sin afectar significativamente la eficiencia.
Beneficios:
- La alta frecuencia de conmutación sin filtros ni ferritas en el sistema garantiza el menor tamaño de la lista de materiales (BOM) y de la solución y a la vez ofrece el mejor rendimiento de carga transitoria
- Requisitos de transitorios bajos, supervisión, ruido y ondulación alineados con nuestros sensores de radar mmWave para garantizar la compatibilidad y el mejor rendimiento
- Funciones de supervisión integradas compatibles con la seguridad funcional ISO26262 para sistemas hasta el nivel D de integridad de seguridad automotriz (ASIL-D)
Recursos destacados
- TIDEP-01027 – Diseño de referencia de radar de esquina de alta gama
- LP87725-Q1 – Tres convertidores buck de 3 A y bajo ruido, regulador de voltaje de caída baja (LDO) de E/S y circu
- LP87745-Q1 – PMIC automotriz con tres convertidores buck de bajo ruido, IO LDO y convertidor boost de 5 V para MM
- LP87524J-Q1 – Convertidores buck multifásicos de 4 MHz, 4 A/1,0 V + 2,5 A/1,8 V + 1,5 A/3,3 V + 1,5 A/1,2 V para M
Impulse la electrificación de los vehículos con los PMIC de tensión de entrada amplia y altamente escalables de TI, con alta eficiencia y un tamaño de solución reducido, a la vez que cumple con los rigurosos requisitos de seguridad funcional
Nuestros circuitos integrados de administración de potencia (PMIC) de tensión de entrada amplia proporcionan la potencia de salida flexible necesaria para la electrificación de vehículos sin comprometer la seguridad, el tamaño o el costo de la solución.
Beneficios:
- Soluciones de PMIC y herramientas de diseño personalizadas para simplificar su diseño de alimentación de microcontrolador (MCU) de seguridad de TI o de terceros
- Funciones de supervisión y protección integradas compatibles con la seguridad funcional ISO26262 para sistemas hasta el nivel D de integridad de seguridad automotriz (ASIL-D)
- Potencia de salida flexible que permite una lista de materiales (BOM) de bajo costo y soluciones de tamaño reducido
- Versiones de nivel 1 y nivel 0 disponibles
- Admite conexiones de sensor fuera de la unidad de control electrónico (ECU) sin protección externa
- Soporte AUTOSAR disponible
Recursos destacados
- Sistemas híbridos, eléctricos y de propulsión – Inversor de tracción
- Sistemas híbridos, eléctricos y de propulsión – Convertidor CC/CC
- Sistemas híbridos, eléctricos y de propulsión – Transmisión automática
- Sistemas híbridos, eléctricos y de propulsión – Motor de arranque y generador
- Sistemas híbridos, eléctricos y de propulsión – Sistema de gestión de baterías (BMS)
- TPS653854A-Q1 – Fuente de alimentación multicarril ISO26262 ASIL-D para MCU con carril de E/S de 500 mA y contador d
- TPS65381A-Q1 – Fuente de alimentación multicarril (PMIC) para microcontroladores en aplicaciones de seguridad
- TPS653850EVM – Módulo de evaluación para fuente de alimentación multicarril para microcontroladores en automoción
- TPS653853EVM – Módulo de evaluación para fuente de alimentación multicarril con monitor de ángulo de dirección para
- TMDSCNCD263P – Kit de desarrollo controlCARD™ de propósito general AM263Px MCU basado en Arm®
Alimente una amplia variedad de sensores de imagen y SoC de automoción mediante nuestra selección de PMIC eficientes y de alta densidad de potencia
Con la evolución de la tecnología del sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS), que permite la autonomía del vehículo, contar con dispositivos más pequeños, mayor densidad de potencia y seguridad funcional se está convirtiendo en una necesidad. Nuestros circuitos integrados de administración de potencia (PMIC) altamente integrados pueden ayudarle a lograr soluciones de tamaño pequeño y a cumplir con los estrictos requisitos de rendimiento de los sistemas en chip (SoC).
Beneficios:
- La capacidad de VIN media permite una solución de alimentación de chip único para entradas de alimentación a través de coaxial (PoC)
- Funciones de supervisión integradas compatibles con la seguridad funcional ISO26262 para sistemas hasta el nivel B de integridad de seguridad automotriz (ASIL-B)
- Reguladores de caída baja (LDO) de bajo ruido para módulos de potencia de dispositivos de imágenes y módulos de cámara remota
- Precisión de supervisión, ± 3 % de CC y CA en transitorios de carga para SoC de automoción
Recursos destacados
- Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) – Módulo de cámara sin procesamiento
- Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) – Cámara frontal
- Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) – Unidad de control electrónico (ECU) del sistema de visión envolvente
- Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) – Supervisión del conductor
- TIDA-050035 – Diseño de referencia de módulo de cámara automotriz escalable de 2 MP con PMIC para cámara
- TPS650330-Q1 – PMIC de 18 V y 1.5 A con tres convertidores buck y un LDO para módulos de cámara para automoción
- TPS650350-Q1 – PMIC de 18 V con tres convertidores buck y una LDO para módulos de cámara
- TPS6594-Q1 – PMIC automotriz de 2.8 V a 5.5 V con cinco reguladores buck y cuatro reguladores de caída baja
- TPS650330Q1EVM – Módulo de evaluación TPS650330-Q1 de PMIC del módulo de cámara para automoción
- Camera PMIC Spin Selection Guide (Rev. B) – Application note
- Powering Jacinto 7 SoC For Isolated Power Groups With TPS6594133A-Q1 + Dual HCPS (Rev. A) – User guide
Diseñe aplicaciones flexibles y eficientes para la automatización de fábricas mediante nuestras opciones de PMIC preprogramadas o programables por el usuario
Nuestros circuitos integrados de administración de potencia (PMIC) totalmente integrados y flexibles actúan como piezas esenciales que optimizan la potencia de cualquier sistema industrial que requiera de cuatro a más de 14 carriles.
Beneficios:
- La supervisión integrada, la secuenciación y la alta frecuencia de conmutación minimizan los componentes externos para reducir el tamaño y el costo de la lista de materiales (BOM).
- Las opciones programables por el usuario permiten actualizaciones rápidas y personalizables de la secuenciación, la tensión de salida, los umbrales de supervisión, el control de entrada y salida de uso general (GPIO) y más del PMIC para alimentar cualquier procesador o matriz de puertas programables de campo (FPGA) de catálogo.
- Soluciones para conectar y usar con diseños de referencia validados para sistemas en chip (SoC) de TI y terceros
Recursos destacados
- Automatización y control de fábricas – Interfaz hombre-máquina (HMI)
- Automatización y control de fábricas – Robot industrial móvil (vehículos guiados autónomos [AGV]/robots móviles autónomos [AMR])
- Automatización y control de fábricas – Computadora personal (PC) industrial
- Automatización y control de fábricas – Controlador lógico programable (PLC), sistema de control distribuido (DCS) y controlador de automatización programable (PAC)
- TIDA-050043 – Diseño de referencia de fuente de alimentación integrada para el procesador NXP i.MX 6ULL
- TIDA-050038 – Diseño de referencia de fuente de alimentación integrada para el miniprocesador NXP i.MX 8M
- TPS6521815 – Administración de energía IC (PMIC) programable por el usuario con 6 convertidores CC/CC, 1 LDO y 3
- TPS65216 – Administración de energía integrada configurable (PMIC) para FPGA y SOC de ARM® Cortex™-A8/A9
- LP8733 – Convertidores buck dobles de alta corriente y reguladores lineales dobles
- VVDN-3P-SOM – Placas SOM totalmente funcionales que integran TI PMIC, procesadores de aplicaciones NXP e interface
- Powering AMIC110, AMIC120, AM335x, and AM437x with TPS65216 – User guide
- AM335x PMIC Selection Guide (Rev. A) – Application note
SoC de alto rendimiento de potencia en controladores de dominio ADAS con PMIC altamente programables y escalables para cumplir con los requisitos de tensión, corriente, secuenciación, supervisión y seguridad funcional de ASIL-D y ASIL-B
La alimentación de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), como un controlador de dominio ADAS, requiere un circuito integrado de administración de potencia (PMIC) con varios bucks y reguladores de caída baja (LDO) con programabilidad para cumplir con los requisitos de alimentación del procesador y de los periféricos, así como requisitos de seguridad funcional.
Beneficios de los PMIC de TI:
- Una amplia gama de PMIC con apilabilidad de varios PMIC para alimentar sistemas en chip (SoC) y periféricos grandes
- PMIC de seguridad funcional de nivel B de integridad de seguridad automotriz (ASIL-B), nivel C de integridad de seguridad automotriz (ASIL-C) y nivel D de integridad de seguridad automotriz (ASIL-D)
- Memoria no volátil (NVM) programable para cumplir los diversos requisitos de tensión, secuenciación y supervisión del sistema
- Diseños de referencia comprobados para los procesadores de TI y para los SoC de terceros, como Mobileye, Horizon Robotics, Renesas y otros.
Recursos destacados
- Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS): fusión de sensores – Controlador de dominio ADAS
- Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS): fusión de sensores – Controlador de accionamiento autónomo
- Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS): fusión de sensores – Unidad de control electrónico (ECU) de asistencia a la conducción
- TIDEP-01020 – Diseño de referencia de controlador de dominio de automoción para sistemas de conducción asistida y
- TPS6594-Q1 – PMIC automotriz de 2.8 V a 5.5 V con cinco reguladores buck y cuatro reguladores de caída baja
- LP8764-Q1 – 4 convertidores buck multifase automotriz de 5 A/20 A, PMIC para SoC
- TPS65224-Q1 – PMIC de 5.5 V con 4 convertidores buck y 3 LDO para procesadores de ADAS hasta ASIL B
- TPS6594EVM – EVM de administración de energía IC (PMIC) de 2.8 V a 5.5 V para automoción con 5 reductores y 4 LDO
- J721EXCPXEVM – Placa de procesador común para procesadores Jacinto™ 7.
- J784S4XEVM – Módulo de evaluación J784S4 para la familia TDA4xx de sistemas analíticos de campo lejano de sistema
- Powering Jacinto 7 SoC For Isolated Power Groups With TPS6594133A-Q1 + Dual HCPS (Rev. A) – User guide
- Scalable PMIC NVM Update Guide (Rev. A) – Application note
Optimice el diseño de sistemas avanzados de infoentretenimiento y tablero para lograr máxima eficiencia energética y una integración perfecta en el sistema en chip (SoC) con nuestros PMIC altamente configurables
Los productos de información y entretenimiento cada vez más complejos e interactivos mejoran la experiencia en el vehículo con diagnósticos en tiempo real y pantallas atractivas. Nuestros circuitos integrados de administración de potencia (PMIC) pequeños, confiables y altamente configurables le ayudan a lograr diseños de potencia optimizados para su sistema con una sobrecarga mínima y máxima eficiencia energética.
Beneficios:
- Tensiones de salida totalmente configurables con secuencia de potencia y funciones multifásicas
- Reguladores de conmutación integrados con escala de tensión dinámica y baja corriente quiescente IQ y modo de modulación de frecuencia de pulsos (PFM) y de modulación por ancho de pulsos (PWM) para una alta eficiencia en un amplio rango de IOUT
- Una fuerte supervisión de la tensión y la corriente de salida mitiga las fallas
Recursos destacados
- Unidad principal y cabina digital – Unidad principal de automoción
- Unidad principal y cabina digital – Unidad de procesamiento digital de cabina
- Audio de primera calidad – Amplificador de audio no reforzado, con cancelación activa del ruido (ANC)
- Grupo de instrumentos automotrices – Tablero de instrumentos para vehículos
- Sistemas auxiliares – Centro de medios de automoción
- TPS65219-Q1 – IC de administrador de potencia para automoción (PMIC) con tres convertidores buck y cuatro regulado
- LP8733-Q1 – Convertidores buck dobles de 3 A y reguladores lineales dobles de grado automotriz
- LP87565-Q1 – Convertidor buck doble multifase de 8 A con interruptores integrados automotriz
- TPS65219EVM – Módulo de evaluación TPS65219 para tres conmutadores de 2.5 V a 5.5 V y cuatro LDO de IC de administ
- LP87330Q1EVM – Convertidores buck de alta corriente LP873300-Q1 EVM configurables por I²C y regulador lineal doble
- LP87565Q1EVM – Módulo de evaluación de convertidores buck de doble salida 8 A + 8 A con interruptores integrados
- Powering the AM62x with the TPS65219 PMIC (Rev. C) – Application note
- Three Methods to Power Automotive Infotainment and Cluster Designs – Application note