TLV3231

ACTIVO

Detalles del producto

Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.02 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Features Hysteresis Iq per channel (typ) (mA) 0.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Rail-to-rail In-Out Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.1 VICR (max) (V) 5.6 VICR (min) (V) -0.1 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.02 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Features Hysteresis Iq per channel (typ) (mA) 0.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Rail-to-rail In-Out Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.1 VICR (max) (V) 5.6 VICR (min) (V) -0.1 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • Propagation delay: 20ns

  • Input offset voltage: +/- 4mV maximum
  • Low supply current: 200µA per channel
  • Input voltage range extends 100mV beyond either rail
  • Internal hysteresis: 1.55mV

  • Power-on-reset provides a known startup condition (Dual channel only)

  • Push-pull output
  • Temperature range: -40°C to +125°C
  • Propagation delay: 20ns

  • Input offset voltage: +/- 4mV maximum
  • Low supply current: 200µA per channel
  • Input voltage range extends 100mV beyond either rail
  • Internal hysteresis: 1.55mV

  • Power-on-reset provides a known startup condition (Dual channel only)

  • Push-pull output
  • Temperature range: -40°C to +125°C

The TLV323x are a family of 5V single and dual channel comparators with push-pull outputs. The family has an excellent speed-to-power combination with a propagation delay of 20ns and a full supply voltage range of 2.7V to 5V with a quiescent supply current of only 200µA per channel.

All devices are specified for operation across the expanded temperature range of –40°C to 125°C.

The TLV323x are a family of 5V single and dual channel comparators with push-pull outputs. The family has an excellent speed-to-power combination with a propagation delay of 20ns and a full supply voltage range of 2.7V to 5V with a quiescent supply current of only 200µA per channel.

All devices are specified for operation across the expanded temperature range of –40°C to 125°C.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos TLV323x 20ns High-Speed Comparator with Rail-to-Rail Input datasheet (Rev. C) PDF | HTML 24/06/2025

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

TLV3601EVM — Comparador de alta velocidad de módulo de evaluación TLV3601, con salidas con inserción y extracción

El TLV3601EVM es un módulo de evaluación (EVM) diseñado para evaluar los comparadores de alta velocidad TLV3601 y TLV3603. El EVM dispone de opciones de diseño para facilitar la evaluación del rendimiento con distintas herramientas de medición. El tamaño de la placa de circuito impreso del (...)
Guía del usuario: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
??asset.out-of-stock-ti_es_MX??
No disponible
Modelo de simulación

TLV3231 PSpice Transient Model

SNOM804.ZIP (127 KB) - Modelo PSpice
Productos y hardware compatibles
Modelo de simulación

TLV3231 TINA Model

SNOM800.ZIP (8 KB) - Modelo TINA-TI Spice
Productos y hardware compatibles
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos