TMUX1102DBVR

ACTIVO

Interruptor de precisión (activo bajo) de un canal, 5 V y 1:1 (SPST) con corriente de fuga en estado ON de 3 pA | DBV | 5 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TMUX1102DBVR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TMUX1102

  • Wide supply range: 1.08V to 5.5V
  • Low leakage current: 3pA
  • Low charge injection: –1.5pC
  • Low on-resistance: 1.8Ω
  • –40°C to +125°C operating temperature
  • 1.8V logic compatible
  • Fail-safe logic
  • Rail to rail operation
  • Bidirectional signal path
  • Break-before-make switching
  • ESD protection HBM: 2000V

Descripción de TMUX1102

The TMUX1101 and TMUX1102 are precision complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) single-pole, single-throw (SPST) switches. A wide operating supply of 1.08V to 5.5V makes these devices an excellent choice for a broad array of applications from medical equipment to industrial systems. The devices support bidirectional analog and digital signals on the source (S) and drain (D) pins ranging from GND to VDD.

The logic control input (SEL) has 1.8V logic compatible thresholds, ensuring both TTL and CMOS logic compatibility when operating within the valid supply voltage range. The switch of the TMUX1101 is turned on when SEL is Logic 1, while TMUX1102 is turned on when SEL is Logic 0. Fail-Safe Logic circuitry allows voltages on the SEL pin to be applied before the supply pin, protecting the device from potential damage.

The TMUX110x devices are part of the precision switches and multiplexers family. These devices have very low on and off leakage currents and low charge injection, allowing them to be used in high precision measurement applications. A low supply current of 3nA and small package options enable use in portable applications.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información