Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

Simplifique la conmutación de señales, mejore las capacidades del sistema y optimice su lista de materiales (BOM)

parametric-filterVer todos los productos
Aproveche nuestra completa gama de multiplexores e interruptores analógicos para completar su diseño. Nuestros diversos productos abarcan desde paquetes y pines estándar de la industria hasta productos de última generación que ahorran espacio. Nuestra portafolio de filtraciones bajas también proporciona una inyección de carga baja y amplios rangos de tensión para habilitar un procesamiento exacto de la señal.

Buscar por categoría

Nivel de tensión

Encuentre el multiplexor adecuado para su aplicación. Nuestro amplio portafolio ofrece una variedad de soluciones que abarcan múltiples rangos de tensión de suministro.

Filtración & en resistencia 

La baja filtración ayuda a mantener la integridad de la señal en circuitos de precisión de alta impedancia, mientras que la baja resistencia de encendido reduce la disipación de potencia y ofrece un rendimiento constante en todo el sistema.

Multiplexores de tamaño reducido

Ahorre espacio en la placa de circuito impreso con un multiplexor de TI de tamaño reducido. Este portafolio de dispositivos se puede utilizar para completar diseños con limitaciones de espacio.

Categorías relacionadas
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

Obtenga más información sobre nuestras soluciones de enrutamiento de señal para interfaces como conmutación de bus, USB, PCIe, I2C y I3C, SPI, MIPI, DisplayPort™ y HDMI.

Interruptores y multiplexores analógicos

TMUX5413
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

50V, 21Ω RON, 1:1 (SPST), 4 channel switches with 1.8V logic (logic low + high)

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.662

TMUX5411
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

50V, 21Ω RON, 1:1 (SPST), 4 channel switches with 1.8V logic (logic low)

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.662

TMUX5412
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

50V, 21Ω RON, 1:1 (SPST), 4 channel switches with 1.8V logic (logic high)

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.662

TMUX9612
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

220V, Flat ron, 1:1 (SPST), 4-channel switches with latch-up immunity and 1.8V logic

Precio aprox. (USD) 1ku | 8.05

TMUX9616N
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

Interruptor 1:1 (SPST) de 220 V, RON plano y 4 canales con inmunidad al bloqueo y lógica de 1.8 V

Precio aprox. (USD) 1ku | 14.952

TMUX8612
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

Interruptores de 100 V, RON plano, 1:1 (SPST), de 4 canales, con inmunidad al efecto de cierre y lóg

Precio aprox. (USD) 1ku | 3.05

Funciones del conmutador y multiplexor analógico

Beneficios de nuestros multiplexores de fuga ultrabaja

La corriente de fuga se refiere a la pequeña cantidad de corriente que fluye a través de un dispositivo cuando está encendido o apagado. Una corriente de fuga excesiva aumenta tanto el consumo de energía como el nivel de ruido de un sistema. Nuestros multiplexores de fuga ultrabaja minimizan la cantidad de corriente de fuga, reduciendo el ruido y la potencia del sistema.

  • Funciones de alta precisión: bajo Con, bajo Ron, baja inyección de carga
  • Optimizado para operaciones de baja potencia y alta exactitud
  • Amplios rangos de alimentación: hasta ±50 V
  • Baja corriente de alimentación
Featured products for Multiplexores de filtración ultrabaja
Nuevo TMUX7612 ACTIVO Multiplexor de precisión de 4 canales de 50 V, RON de 1.3Ω, 1:1 (SPST) con control lógico de 1.8 V
Nuevo TMUX8612 ACTIVO Interruptores de 100 V, RON plano, 1:1 (SPST), de 4 canales, con inmunidad al efecto de cierre y lóg
TMUX1102 ACTIVO Interruptor de precisión (activo bajo) de un canal, 5 V y 1:1 (SPST) con corriente de fuga en est

Ahorre espacio en la placa de circuito impreso y reduzca costos con la tecnología de paquetes de menor tamaño

Utilice la tecnología de embalaje de última generación para reducir el espacio de la PCB. Estos paquetes de menor tamaño se ofrecen tanto en opciones con o sin plomo (QFN) y permiten diseños de mayor densidad. Seleccione entre las configuraciones de pines estándar de la industria con paquetes que ahorran espacio:

  • DYY 
  • DCK
  • DBV

Vea nuestra selección de productos basada en paquetes:

Featured products for Dispositivos de embalaje de bajo costo
SN74LVC1G3157 ACTIVO Interruptor analógico de uso general de 1 canal y 5 V, 2:1 (SPDT)
SN74LVC1G66 ACTIVO Interruptor analógico de 1 canales y 5 V, 1:1 (SPST)
SN74LV4051A ACTIVO Multiplexor analógico 8:1 de uso general monocanal de 5 V

Nuestros interruptores de precisión ofrecen una solución compacta frente a los relés mecánicos y fotorrelés tradicionales, manteniendo al mismo tiempo una baja y uniforme resistencia de encendido. Además, estos interruptores analógicos ofrecen una mayor fiabilidad a largo plazo. Aproveche nuestras soluciones de precisión para ahorrar un 70 % o más de espacio en la placa en comparación con interruptores mecánicos y fotorrelés.

Application note
Using SPI Controlled MUX To Increase Channel Density
Descubra cómo nuestros multiplexores controlados por SPI pueden ahorrar espacio en la placa y ofrecer flexibilidad de diseño. 
PDF | HTML
Application note
When to Replace a Relay With a Multiplexer (Rev. A)
Descubra cómo se pueden optimizar aún más los sistemas mediante el uso de nuestros multiplexores de resistencia plana en lugar de fotorelés integrados. 
PDF | HTML
Featured products for Productos para la sustitución de relés
Nuevo TMUXS7614D ACTIVO Interruptor de precisión 1:1 (SPST) de ocho canales, 50 V y RON de 1 Ω controlado por SPI con lógica
Nuevo TMUX7612 ACTIVO Multiplexor de precisión de 4 canales de 50 V, RON de 1.3Ω, 1:1 (SPST) con control lógico de 1.8 V

Multiplexación fiable y rentable con dispositivos del portafolio con clasificación Q100

El número de sensores y las funciones aumentan rápidamente en los vehículos nuevos. Con este aumento, se necesitan más GPIO y ADC para monitorear todas las señales. Para ahorrar en los canales del microcontrolador, seleccione un multiplexor de nuestro amplio portafolio de clasificaciones AEC-Q100.

Featured products for Productos AEC-Q100 automotrices
TMUX1308A-Q1 ACTIVO Multiplexor monocanal 8:1 bidireccional de 5 V con control de corriente de inyección y lógica de 1.8
SN74LVC1G3157-Q1 ACTIVO Interruptor analógico de 1 canal y 5 V, 2:1 (SPDT) de calidad automotriz
TS5A23157-Q1 ACTIVO Interruptor analógico de 2 canales y 5 V, 2:1 (SPDT) para automoción

Los interruptores de precisión de alta tensión, como TMUX9832 y TMUX9616, habilitan soluciones de detección más pequeñas para carros de ultrasonido y sondas. Estos interruptores permiten conmutar varios elementos piezoeléctricos para producir imágenes de ultrasonido claras.  

Application note
Improve Portability of Ultrasound Scanners with TI High-Voltage Switches
Descubra cómo crear un sistema de ultrasonidos de 64 canales con nuestro último multiplexor de alta tensión analógico TMUX9832 de 32 canales.
PDF | HTML
Application note
Switching Ultrasonic and Ultrasound Signals with TMUX9832
Descubra los tres casos de uso del TMUX9832 para demostrar cómo se pueden utilizar los multiplexores para mejorar la eficiencia de la adquisición de datos y simplificar la expansión del sistema en varias industrias.
PDF | HTML
Application note
Smallest 128ch Multiplexer Design for Ultrasound Using 4 of TMUX9832 vs 2 of 64 Channel Devices (Rev. A)
Descubra cómo el uso de cuatro TMUX9832 simplifica aún más su diseño en comparación con los dos dispositivos de 64 canales que se encuentran en el mercado.
PDF | HTML
Featured products for Interruptores optimizados para ultrasonido
TMUX9832 PRESENTACIÓN PRELIMINAR Interruptor de 32 canales de 1:1 y alimentación de 5 V para alta tensión de 220 V con inmunidad a
TMUX9616 ACTIVO Interruptor de 16 canales de 1:1 y 220 V para alta tensión con inmunidad al efecto de cierre
TMUX6211 ACTIVO Multiplexor de 36 V, bajo RON, 1:1 y 4 canales con control lógico de 1.8 V

Recursos técnicos

Serie de videos
Serie de videos
Desarrolle su experiencia con TI Precision Labs: conmutadores y multiplexores
Consulte este plan de estudios completo de videos breves de formación que cubren los conceptos básicos de los conmutadores y multiplexores analógicos. Obtenga información sobre arquitecturas, especificaciones, características y parámetros de conmutadores comunes.
Application note
Application note
Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E)
En este informe de aplicación, se analizan algunas de las características y funciones clave de nuestros conmutadores y familias de multiplexores para hacer que el proceso de selección sea más simple y eficiente.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B)
En este glosario se proporciona una breve descripción general e introducción a la terminología, funciones y parámetros de nuestros multiplexores y conmutadores de señal para aplicaciones de cadena de señal analógica.
document-pdfAcrobat PDF