TPS16630RGET

ACTIVO

eFuse de 4.5 V a 60 V, 31 mΩ y 0.6 A a 6 A con limitación de potencia de salida | RGE | 24 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TPS16630RGET.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS16630RGER ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RGE) | 24
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para TPS1663

  • Operating voltage: 4.5V to 60V
    • Absolute maximum: 67V
  • Integrated 60V, 31mΩ RON hot-swap FET
  • Adjustable current limit: 0.6A to 6A (±7%)
  • Low quiescent current: 21µA in shutdown
  • Adjustable output power limiting (TPS16632 and TPS16637) (±6%)
  • Adjustable UVLO and OVP cutoff with ±2% accuracy
    • Fixed 39V maximum overvoltage clamp (TPS16632 only)
  • Adjustable output slew rate control for inrush current limiting
    • Charges large and unknown capacitive loads through thermal regulation during device power-up
  • Power Good output (PGOOD)
  • Selectable overcurrent fault response options between auto-retry and latch off (MODE)
  • Analog current monitor (IMON) output (±6%)
  • UL 2367 recognized
    • File No. E169910
    • RILIM ≥ 3kΩ
  • IEC 62368-1 certified
  • Functional Safety-Capable
  • Available in easy-to-use 24-pin VQFN package

Descripción de TPS1663

The TPS1663x is an easy-to-use, positive 60V, 6A eFuse with a 31mΩ integrated FET. Protection for the load, source, and eFuse itself are provided along with adjustable features such as accurate overcurrent protection, fast short circuit protection, output slew rate control, overvoltage protection and undervoltage lockout. The TPS16332 device integrates adjustable output power limiting (PLIM) functionality that simplifies and enables compliance to standards such as IEC61010-1 and UL1310. The device also includes adjustable overcurrent functionality. PGOOD can be used for enable and disable control of the downstream DC/DC converters.

A shutdown pin provides external control for enabling and disabling the internal FET, as well as placing the device in a low current shutdown mode. For system status monitoring and downstream load control, the device provides fault and a precise current monitor output. The MODE pin allows flexibility to configure the device between the two current-limiting fault responses (latch off and auto-retry).

The devices are available in a 4mm × 4mm 24-pin VQFN package and are specified over a –40°C to +125°C temperature range.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS16630RGER ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información