TPS2829DBVT

OBSOLETO

Controlador de puerta de un canal de 2 A/2 A con VDD de 40 V | DBV | 5 | -40 to 125

OBSOLETO El carrete a la medida puede estar disponible
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available
TPS2829DBVT ya no está en producción
open-in-new Comparar alternativas

Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado

UCC27519DBVR ACTIVO 4A/4A single-channel gate driver with 5V UVLO, enable and CMOS input | DBV | 5 | -40 to 140 Replacement

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS2829DBVR NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TPS2829

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para TPS2829

  • Low-Cost Single-Channel High-Speed MOSFET Driver
  • ICC ...15-uA Max (TPS2828, TPS2829)
  • 25-ns Max Rise/Fall Times and 40-ns Max Propagation Delay ...1-nF Load
  • 2-A Peak Output Current
  • 4-V to 14-V Driver Supply Voltage Range; Internal Regulator Extends Range to 40 V (TPS2816, TPS2817, TPS2818, TPS2819)
  • 5-pin SOT-23 Package
  • –40°C to 125°C Ambient-Temperature Operating Range
  • Highly Resistant to Latch-ups

Descripción de TPS2829

The TPS28xx single-channel high-speed MOSFET drivers are capable of delivering peak currents of up to 2 A into highly capacitive loads. High switching speeds (tr and tf = 14 ns typ) are obtained with the use of BiCMOS outputs. Typical threshold switching voltages are 2/3 and 1/3 of VCC. The design inherently minimizes shoot-through current.

A regulator is provided on TPS2816 through TPS2819 devices to allow operation with supply inputs between 14 V and 40 V. The regulator output can be used to power other circuits, provided power dissipation does not exceed package limitations. If the regulator is not required, VDD (the regulator input) should be connected to VCC. The TPS2816 and TPS2817 input circuits include an active pullup circuit to eliminate the need for an external resistor when using open-collector PWM controllers. The TPS2818 and TPS2819 are identical to the TPS2816 and TPS2817, except that the active pullup circuit is omitted. The TPS2828 and TPS2829 are identical to the TPS2818 and TPS2819, except that the internal voltage regulator is omitted, allowing quiescent current to drop to less than 15 uA when the inputs are high or low.

The TPS28xx series devices are available in 5-pin SOT-23 (DBV) packages and operate over an ambient temperature range of –40°C to 125°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS2829DBVR NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información