TUSB1002ARGET

ACTIVO

Recontrolador lineal de doble canal de 10 Gbps USB 3.2 | RGE | 24 | 0 to 70

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TUSB1002ARGET.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TUSB1002ARGER ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RGE) | 24
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para TUSB1002A

  • Supports USB3.2 x1 SuperSpeed (5Gbps) and SuperSpeedPlus (10Gbps)
  • Supports PCI express Gen3, SATA express, and SATA Gen3
  • Ultra low-power architecture:
    • Disconnect U2, U3: < 1.9mW
    • Shutdown: < 700µW
  • Adjustable voltage output swing linear range up to 1200mVpp
  • No host or device side requirement
  • 16 settings for up to 16dB at 10Gbps of linear equalization
  • Adjustable DC equalization gain
  • Hot-plug capable
  • Pin-to-pin compatible with LVPE502A and LVPE512 USB 3.0 redriver
  • Pin-to-pin compatible with TUSB1002 redriver
  • Temperature range: 0°C to 70°C (commercial) and –40°C to 85°C (industrial)
  • ±5kV HBM ESD
  • Available in single 3.3V supply.
  • Available in 4mm × 4mm VQFN

Descripción de TUSB1002A

The TUSB1002A is the industry’s first dual-channel USB 3.2 x1 SuperSpeedPlus (SSP) redriver and signal conditioner. The device offers low power consumption on a 3.3V supply with its ultra-low-power architecture. The device supports the USB3.2 low power modes which further reduces idle power consumption.

The TUSB1002A implements a linear equalizer, supporting up to 16dB of loss due to inter-symbol interference (ISI). When USB signals travel across a PCB or cable, signal integrity degrades due to loss and inter-symbol interference. The linear equalizer compensates for the channel loss, and thereby, extends the channel length and enables systems to pass USB compliance. The dual lane implementation and small package size provides flexibility in the placement of the TUSB1002A in the USB3.2 path.

The TUSB1002A is available in either a 24-pin 4mm × 4mm VQFN. It is also available in a commercial grade (TUSB1002A) or industrial grade (TUSB1002AI).

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TUSB1002ARGER ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información