TUSB2E2211005VBWR

ACTIVO

Repetidor eUSB2 (rev 1.2) a USB 2.0 de dos puertos | VBW | 20 | -40 to 85

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TUSB2E2211005VBWR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WQFN-FCRLF (VBW) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TUSB2E221

  • Compliance to USB 2.0 and eUSB2 (rev 1.2)
  • Support for low-speed (LS), full-speed (FS), high-speed (HS)
  • Best-in-class high-speed total jitter of 20ps
  • Register access protocol receptor capable
  • Dual independent repeater
  • 2:2 crossbar mux (DSBGA package only)
  • Host and device mode (DRD) support
  • Selection between 1.2V and 1.8V control or I2C levels using VIOSEL pin
  • Auto detection for I2C or strap-pin options
    • Three strap-pins for USB 2.0 high-speed channel compensation settings
    • I2C device interface for more configurations
  • Device variants
    • eUSB2 1.0V or 1.2V signaling interface
    • Four eUSB2 trace loss compensation levels for different product form-factors: 2.5, 5, 7.5, and 10 inches
  • Supports auto-resume ECR as well as L2 interrupt resume mode
  • CTA-936 USB Carkit UART support
  • Optional BC1.2 CDP battery charging and detection support
  • Optional GPIO modes for EQ pins for debug and I2C ↔ GPIOs through EQ0/1
  • I2C accessible debug capabilities for manufacturing tests

Descripción de TUSB2E221

The TUSB2E221 enables implementation of USB 2.0 compliant port on newer processors using lower voltage processes.

The TUSB2E221 is a USB eUSB2-USB 2.0 repeater supporting both device and host modes. The TUSB2E221 supports USB low-speed (LS) and full-speed (FS) signals and high-speed (HS) signals.

The TUSB2E221 is designed to interface with eUSB2 eDSPr or eUSPr operating at 1.2V single-ended signaling.

The TUSB2E221 has multiple patented designs to provide robust interoperability, optimum performance, and power.

For systems without an I2C interface, the device offers eight individual settings with three strap-pins for USB 2.0 channel Equivalent Series Resistance (ESR) up to 17.5Ω. Device variants are available for different levels of eUSB2 trace length compensation up to 10 inches.

The I2C interface permits additional flexibility for users to fine tune the RX and TX settings of the device. The available settings are RX equalization, RX squelch threshold, RX disconnect thresholds, TX amplitude, TX slew rate and TX pre-emphasis.

Various debug options are available through the three EQ pins that can be configured to monitor various USB bus states or interrupt as well as CTA-936 UART mode control that can provide SoC debug capabilities. EQ0 and EQ1 can be used as general purpose I2C to GPIOs bridge.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información