TUSB522PIRGET

ACTIVO

Recontrolador USB 3.0 de doble canal de 4.ª generación | RGE | 24 | -40 to 85

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TUSB522PIRGET.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TUSB522PIRGER ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RGE) | 24
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para TUSB522P

  • USB3.1 GEN1 5Gbps, dual-channel re-driver with 3.3-V power supply
  • Ultra-low-power architecture:
    • Active: 98 mA
    • U2, U3: 1.2 mA
    • Disconnect 265 µA
    • Shutdown 60 µA
  • Optimal receiver equalization:
    • of 3, 6, 9 dB at 2.5 GHz
  • Output driver de-emphasis of 0, 3.5, and 6 dB
  • Automatic LFPS de-emphasis control to meet USB 3.1 certification requirements
  • No host or device-side requirement
  • Hot-plug capable
  • Industrial temperature range: –40°C to 85°C TUSB522PI
  • Commercial temperature range: 0°C to 70°C TUSB522P

Descripción de TUSB522P

The TUSB522P is a fourth generation, dual-channel, single-lane USB 3.1 GEN1 redriver and signal conditioner supporting 5Gbps. The device offers low power consumption on a 3.3 V supply with its ultra-low-power architecture. The redriver also supports the USB 3.1 low power modes, which further reduces idle power consumption.

The dual-channel capability enables the system to maintain signal integrity on both transmit and receive data paths. The receiver equalization has three gain settings to overcome channel degradation from insertion loss and inter-symbol interference. These settings are controlled from the EQ pins. To compensate for transmission line losses, the output driver supports configuration of De-Emphasis with pins DE. Additionally, automatic LFPS De-Emphasis control allows for full USB 3.1 compliance. These settings allow optimal performance, increased signaling distance, and flexibility in placement of the TUSB522P in the USB 3.1 GEN1 path.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TUSB522PIRGER ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información