TUSB8040PFP

NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS

Controlador de hub de 4 puertos USB SuperSpeed (USB 3.0) | PFP | 80 | 0 to 70

Igual que: TUSB8040PFP.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TUSB8040

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTQFP (PFP) | 80
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 96 | JEDEC TRAY (10+1)

Características para TUSB8040

    • USB 3.0 Compliant Four Port Hub, TID# 330000003
      • Upstream Port Supports SuperSpeed, High-Speed
        and Full-Speed Connections
      • Each of the Four Downstream Ports Support SuperSpeed,
        High-Speed, Full-Speed/Low-Speed Connections
    • USB 2.0 Hub Features
      • Multi Transaction Translator (MTT) Hub:
        Four Transaction Translators, One Per Port
      • Four (Over USB Required Minimum of Two) Asynchronous
        Endpoint Buffers Per Transaction Translator for
        Better Throughput
    • Supports Charging Downstream Port (CDP) Applications
      • Battery Charging 1.2 Compliant
    • Supports Operation as a USB 3.0 or USB 2.0 Compound
      Device
    • Supports Per Port or Ganged Power Switching and
      Over-Current Protection
    • Provides the following status outputs:
      • High-Speed Upstream Connection
      • High-Speed Upstream Port Suspended
      • SuperSpeed Upstream Connection
      • SuperSpeed Upstream Port Suspended
    • Optional Serial EEPROM or SMBus Slave Interface
      for Custom Configurations:
      • VID/PID
      • Manufacturer and Product Strings
      • Serial Number
    • Using Pin Selection or the EEPROM/SMBus Slave
      Interface, Each Downstream Port Can Be
      Independently:
      • Enabled or Disabled
      • Marked as Removable or Permanently Attached
        (for Compound Applications)
      • Have Battery Charging Enabled or Disabled
    • Provides 128-Bit Universally Unique Identifier (UUID)
    • Optionally Supports USB 2.0 Compliant Port Indicator LEDs
    • Configurable SMBus Address to Support Multiple Devices
      on the Same SMBus Segment
    • the USB 2.0 Upstream Port
    • Single Clock Input, 24-MHz Crystal or Oscillator
    • No Special Driver Requirements; Works Seamlessly With
      Any Operating System With USB Stack Support

Descripción de TUSB8040

The TUSB8040 is USB 3.0 compliant hub available in an 80-pin QFP package. The device is designed for operation over the commercial temperature range of 0°C to 70°C.

The TUSB8040 provides simultaneous SuperSpeed and high-speed/full-speed connections on the upstream port and provides SuperSpeed, high-speed, full-speed, or low-speed connections on the downstream ports. When the upstream port is connected to an electrical environment that only supports high-speed or full-speed/low-speed connections, SuperSpeed connectivity is disabled on the downstream ports. When the upstream port is connected to an electrical environment that only supports full-speed/lowspeed connections, SuperSpeed and high-speed connectivity are disabled on the downstream ports.

The TUSB8040 supports up to four downstream ports. It may be configured to report one to four downstream ports by pin selection or an attached EEPROM or SMBus controller. The configuration options provide the ability to scale the device by application.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información