TUSB8044RGCT

NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS

Hub USB 3.1 de 4 puertos SuperSpeed de 5.0 Gbps con cartelera | RGC | 64 | 0 to 70

NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TUSB8044RGCT.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TUSB8044RGCR NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TUSB8044

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RGC) | 64
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para TUSB8044

  • Four Port USB 3.1 Gen1 Hub
  • USB 2.0 Hub Features
    • Multi Transaction Translator (MTT) Hub: Four Transaction Translators
    • Two Asynchronous Endpoint Buffers Per Transaction Translator
  • Supports Battery Charging:
    • Supports D+/D- Divider Charging Port (ACP1, ACP2, and ACP3) when the Upstream Port is Unconnected or not Configured
    • Supports Automatic Mode for Transition Between DCP or ACP Modes When the Upstream Port is Unconnected
    • Supports Galaxy Charging
    • CDP Mode (Upstream Port Connected)
    • DCP Mode (Upstream Port Unconnected)
    • DCP Mode Complies with Chinese Telecommunications Industry Standard YD/T 1591-2009
  • Supports Operation as a USB 3.1 Gen1 or USB 2.0 Compound Device
  • Supports USB Billboard
  • Per Port or Ganged Power Switching and Over-Current Notification Inputs
  • Supports Four External Downstream Ports plus internal USB 2.0-Only Ports for USB HID to I2C Functionality and USB2.0 Billboard
  • Internal Downstream Port for I2C Control Through USB HID Supports High-Speed, Full-Speed Operation. Its Speed Matches That of the Upstream Port.
  • Supports Vendor Requests to Read and Write I2C and EEPROM Read at 100 k and 400 k (Default)
  • I2C Master Supports Clock Stretching
  • OTP ROM, Serial EEPROM or I2C/SMBus Slave Interface for Custom Configurations:
    • VID and PID
    • Port Customizations
    • Manufacturer and Product Strings (not by OTP ROM)
    • Serial Number (not by OTP ROM)
  • Provides 128-Bit Universally Unique Identifier (UUID)
  • Supports On-Board and In-System EEPROM Programming Via the USB 2.0 Upstream Port
  • Single Clock Input, 24-MHz Crystal or Oscillator
  • Downstream Ports Configurable to USB2.0 Only
  • 64-Pin QFN Package (RGC)

Descripción de TUSB8044

The TUSB8044 is a four-port USB 3.1 Gen1 hub. It provides simultaneous SuperSpeed USB and high-speed/full-speed connections on the upstream port and provides SuperSpeed USB, high-speed, full-speed, or low-speed connections on the downstream ports. When the upstream port is connected to an electrical environment that only supports high-speed or full-speed/low-speed connections, SuperSpeed USB connectivity is disabled on the downstream ports.

When the upstream port is connected to an electrical environment that only supports full-speed/low-speed connections, SuperSpeed USB and high-speed connectivity are disabled on the downstream ports.

The TUSB8044 supports per port or ganged power switching and over-current protection, and supports battery charging applications.

An individually port power controlled hub switches power on or off to each downstream port as requested by the USB host. Also when an individually port power controlled hub senses an over-current event, only power to the affected downstream port will be switched off.

A ganged hub switches on power to all its downstream ports when power is required to be on for any port. The power to the downstream ports is not switched off unless all ports are in a state that allows power to be removed. Also when a ganged hub senses an over-current event, power to all downstream ports will be switched off.

The TUSB8044 downstream ports provide support for battery charging applications by providing Battery Charging Downstream Port (CDP) handshaking support. It also supports a Dedicated Charging Port (DCP) mode when the upstream port is not connected. The DCP mode supports USB devices which support with the USB Battery Charging, Galaxy Charging, and Chinese Telecommunications Industry Standard YD/T 1591-2009. In addition, an automatic mode provides transparent support for BC devices and devices supporting Divider Mode charging solutions when the upstream port unconnected. In addition when upstream port is unconnected, the TUSB8044 supports the divider charging port modes (ACPx modes) and an automatic transition through all modes, starting with ACP3 and ending in DCP.

Integrated in the TUSB8044 is a USB2.0 Billboard device which complies to the "USB Device Class Definition for Billboard Devices Version 1.1" specification. The billboard device is attached to the highest number downstream port of the TUSB8044 USB 2.0 hub. The purpose of the billboard is to communicate Alternate Mode status to the host system. The TUSB8044 supports only one Alternate mode.

The TUSB8044 provides pin strap configuration for some features including battery charging support, and also provides customization though OTP ROM, I2C EEPROM, or via an I2C/SMBus slave interface for PID, VID, and custom port and phy configurations. Custom string support is also available when using an I2C EEPROM or the I2C/SMBus slave interface.

The TUSB8044 supports programming of an attached EEPROM through its internal USB HID to I2C interface.

The device is available in a 64-pin RGC package and is offered in a commercial version for operation over the temperature range of 0°C to 70°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TUSB8044RGCR NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información