XIO2001ZWS

ACTIVO

Puente de traducción de PCI Express® (PCIe®) a PCI bus | ZWS | 169 | 0 to 70

Igual que: XIO2001ZWS.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola SnAgCu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines NFBGA (ZWS) | 169
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 160 | JEDEC TRAY (5+1)

Características para XIO2001

  • Full ×1 PCI Express™ Throughput
  • Fully Compliant With PCI Express to PCI/PCI-X Bridge Specification, Revision 1.0
  • Fully Compliant With PCI Express Base Specification, Revision 2.0
  • Fully Compliant With PCI Local Bus Specification, Revision 2.3
  • PCI Express Advanced Error Reporting Capability Including ECRC Support
  • Support for D1, D2, D3hot, and D3cold
  • Active-State Link Power Management Saves Power When Packet Activity on the PCI Express Link is Idle, Using Both L0s and L1 States
  • Wake Event and Beacon Support
  • Error Forwarding Including PCI Express Data Poisoning and PCI Bus Parity Errors
  • Uses 100-MHz Differential PCI Express Common Reference Clock or 125-MHz Single-Ended, Reference Clock
  • Optional Spread Spectrum Reference Clock is Supported
  • Robust Pipeline Architecture to Minimize Transaction Latency
  • Full PCI Local Bus 66-MHz/32-Bit Throughput
  • Support for Six Subordinate PCI Bus Masters with Internal Configurable, 2-Level Prioritization Scheme
  • Internal PCI Arbiter Supporting Up to 6 External PCI Masters
  • Advanced PCI Express Message Signaled Interrupt Generation for Serial IRQ Interrupts
  • External PCI Bus Arbiter Option
  • PCI Bus LOCK Support
  • JTAG/BS for Production Test
  • PCI-Express CLKREQ Support
  • Clock Run and Power Override Support
  • Six Buffered PCI Clock Outputs (25 MHz, 33 MHz, 50 MHz, or 66 MHz)
  • PCI Bus Interface 3.3-V and 5.0-V (25 MHz or 33 MHz only at 5.0 V) Tolerance Options
  • Integrated AUX Power Switch Drains VAUX Power Only When Main Power Is Off
  • Five 3.3-V, Multifunction, General-Purpose I/O Terminals
  • Memory-Mapped EEPROM Serial-Bus Controller Supporting PCI Express Power Budget/Limit Extensions for Add-In Cards
  • Compact Footprint, Lead-Free 144-Ball, ZAJ nFBGA, Lead-Free 169-Ball ZWS nFBGA, and PowerPad™ HTQFP 128-Pin PNP Package

Descripción de XIO2001

The XIO2001 is a single-function PCI Express to PCI translation bridge that is fully compliant to the PCI Express to PCI/PCI-X Bridge Specification, Revision 1.0. For downstream traffic, the bridge simultaneously supports up to eight posted and four non-posted transactions. For upstream traffic, up to six posted and four non-posted transactions are simultaneously supported.

The PCI Express interface is fully compliant to the PCI Express Base Specification, Revision 2.0.

The PCI Express interface supports a ×1 link operating at full 250 MB/s packet throughput in each direction simultaneously. Also, the bridge supports the advanced error reporting including extended CRC (ECRC) as defined in the PCI Express Base Specification. Supplemental firmware or software is required to fully use both of these features.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información