ADC12DJ5210RF

アクティブ

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 5200, 10400 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 1, 2 Interface type JESD204B, JESD204C Analog input BW (MHz) 7900 Features Bypass Mode, Decimating Filter, Differential Inputs, High Dynamic Range, Input buffer, Internal Reference, SYSREF support (Compliant to JESD204B standard), Ultra High Speed Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 0.825 Power consumption (typ) (mW) 4000 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 55.6 ENOB (Bits) 8.8 SFDR (dB) 65 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
Sample rate (max) (Msps) 5200, 10400 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 1, 2 Interface type JESD204B, JESD204C Analog input BW (MHz) 7900 Features Bypass Mode, Decimating Filter, Differential Inputs, High Dynamic Range, Input buffer, Internal Reference, SYSREF support (Compliant to JESD204B standard), Ultra High Speed Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 0.825 Power consumption (typ) (mW) 4000 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 55.6 ENOB (Bits) 8.8 SFDR (dB) 65 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
FCCSP (AAV) 144 100 mm² (10 mm × 10 mm)
  • ADC コア:
    • 12 ビット分解能
    • シングル チャネル モードで最大 10.4GSPS
    • デュアル チャネル モードで最大 5.2GSPS
  • 性能仕様:
    • ノイズフロア (-20dBFS、VFS = 1VPP-DIFF):
      • デュアル チャネル モード:-151.8dBFS/Hz
      • シングル チャネル モード:-154.4dBFS/Hz
    • ENOB (デュアル チャネル、FIN = 2.4GHz):8.6 ビット
  • バッファ付きアナログ入力、VCMI = 0V:
    • アナログ入力帯域幅 (-3dB):8GHz
    • 使用可能な入力周波数範囲:> 10GHz
    • フルスケール入力電圧 (VFS、デフォルト):0.8VPP
  • ノイズなしのアパーチャ遅延 (tAD) 調整:
    • 高精度サンプリング制御:19fs ステップ
    • 同期およびインターリーブ動作を簡素化
    • 遅延は温度および電圧に対して不変
  • 使いやすい同期機能:
    • SYSREF タイミングの自動較正
    • サンプル マーキング用のタイムスタンプ
  • JESD204C シリアル データ インターフェイス
    • 最大レーン速度:17.16Gbps
    • 64b/66b および 8b/10b エンコードのサポート
    • 8b/10b モードは JESD204B 互換
  • オプションのデジタル ダウン コンバータ (DDC):
    • 4x、8x、16x および 32x の複素数間引き
    • DDC ごとに 4 つの独立した 32 ビット NCO
  • ピーク RF 入力電力 (差動):+26.5dBm (+27.5dBFS、560x フルスケール電力)
  • 「イコライゼーション用のプログラム可能な FIR フィルタ」を追加
  • 消費電力:4W
  • 電源:1.1V、1.9V
  • ADC コア:
    • 12 ビット分解能
    • シングル チャネル モードで最大 10.4GSPS
    • デュアル チャネル モードで最大 5.2GSPS
  • 性能仕様:
    • ノイズフロア (-20dBFS、VFS = 1VPP-DIFF):
      • デュアル チャネル モード:-151.8dBFS/Hz
      • シングル チャネル モード:-154.4dBFS/Hz
    • ENOB (デュアル チャネル、FIN = 2.4GHz):8.6 ビット
  • バッファ付きアナログ入力、VCMI = 0V:
    • アナログ入力帯域幅 (-3dB):8GHz
    • 使用可能な入力周波数範囲:> 10GHz
    • フルスケール入力電圧 (VFS、デフォルト):0.8VPP
  • ノイズなしのアパーチャ遅延 (tAD) 調整:
    • 高精度サンプリング制御:19fs ステップ
    • 同期およびインターリーブ動作を簡素化
    • 遅延は温度および電圧に対して不変
  • 使いやすい同期機能:
    • SYSREF タイミングの自動較正
    • サンプル マーキング用のタイムスタンプ
  • JESD204C シリアル データ インターフェイス
    • 最大レーン速度:17.16Gbps
    • 64b/66b および 8b/10b エンコードのサポート
    • 8b/10b モードは JESD204B 互換
  • オプションのデジタル ダウン コンバータ (DDC):
    • 4x、8x、16x および 32x の複素数間引き
    • DDC ごとに 4 つの独立した 32 ビット NCO
  • ピーク RF 入力電力 (差動):+26.5dBm (+27.5dBFS、560x フルスケール電力)
  • 「イコライゼーション用のプログラム可能な FIR フィルタ」を追加
  • 消費電力:4W
  • 電源:1.1V、1.9V

ADC12DJ52x0RF デバイスは、RF サンプリング、ギガ サンプルの A/D コンバータ (ADC) で、DC から 10GHz 超までの入力周波数を直接サンプリングできます。ADC12DJ52x0RF はデュアル チャネル 5.2GSPS の ADC、またはシングル チャネル 10.4GSPS の ADC として構成できます。使用可能な入力周波数帯域が最高 10GHz であるため、L バンド、S バンド、C バンド、X バンドを直接 RF サンプリングでき、多様な周波数に対応したシステムを実現できます。

ADC12DJ52x0RF は、最大 17.16Gbps のライン速度をサポートする最大 16 個のシリアル化されたレーンを備えた、高速な JESD204C 出力インターフェイスを使っています。JESD204C subclass-1 により、決定論的レイテンシおよびマルチデバイス同期をサポートしています。JESD204C インターフェイスは、ライン速度とレーン数との間でトレードオフのバランスを取るように構成できます。8b/10b と 64b/66b の両方のデータ エンコードをサポートしています。64B/66B エンコードでは、前方エラー訂正 (FEC) によるビット エラー率の改善をサポートしています。このインターフェイスは、JESD204B レシーバと下位互換性があります。

ノイズなしのアパーチャ遅延調整や、SYSREF ウィンドウ処理などの革新的な同期機能により、マルチ チャネル アプリケーションのシステム設計を簡素化できます。オプションのデジタル ダウン コンバータ (DDC) を使用すると、ベースバンドへのデジタル変換を実行でき、またインターフェイス速度を低減できます。プログラム可能な FIR フィルタにより、オンチップのイコライゼーションが可能です。

ADC12DJ52x0RF デバイスは、RF サンプリング、ギガ サンプルの A/D コンバータ (ADC) で、DC から 10GHz 超までの入力周波数を直接サンプリングできます。ADC12DJ52x0RF はデュアル チャネル 5.2GSPS の ADC、またはシングル チャネル 10.4GSPS の ADC として構成できます。使用可能な入力周波数帯域が最高 10GHz であるため、L バンド、S バンド、C バンド、X バンドを直接 RF サンプリングでき、多様な周波数に対応したシステムを実現できます。

ADC12DJ52x0RF は、最大 17.16Gbps のライン速度をサポートする最大 16 個のシリアル化されたレーンを備えた、高速な JESD204C 出力インターフェイスを使っています。JESD204C subclass-1 により、決定論的レイテンシおよびマルチデバイス同期をサポートしています。JESD204C インターフェイスは、ライン速度とレーン数との間でトレードオフのバランスを取るように構成できます。8b/10b と 64b/66b の両方のデータ エンコードをサポートしています。64B/66B エンコードでは、前方エラー訂正 (FEC) によるビット エラー率の改善をサポートしています。このインターフェイスは、JESD204B レシーバと下位互換性があります。

ノイズなしのアパーチャ遅延調整や、SYSREF ウィンドウ処理などの革新的な同期機能により、マルチ チャネル アプリケーションのシステム設計を簡素化できます。オプションのデジタル ダウン コンバータ (DDC) を使用すると、ベースバンドへのデジタル変換を実行でき、またインターフェイス速度を低減できます。プログラム可能な FIR フィルタにより、オンチップのイコライゼーションが可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADC12DJ52x0RF 10.4GSPS シングルチャネル、または 5.2GSPS デュアルチャネ ル、12 ビット、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/01

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC12DJ5200RFEVM — ADC12DJ5200RF RF サンプリング、12 ビット、デュアル 5.2GSPS またはシングル 10.4GSPS ADC の評価基板

ADC12DJ5200RF 評価モジュール (EVM) は、ADC12DJ5200RF ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、JESD204B インターフェイス付きの 12 ビット、デュアル チャネル 5.2GSPS またはシングル チャネル 10.4GSPS ADC、ADC12DJ5200RF を実装しており、ファミリのすべての分解能およびサンプルレートのデバイスを評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール

ADC12DJ5200RF-HSACCURACY-CALC — Accuracy calculation for ADC12DJ5200RF with amplifier input

DC accuracy calculator which accounts for ADC and amplifier noise and imperfections.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (AAV) 144 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ