ADC3683-EP

アクティブ

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 65 Resolution (Bits) 18 Number of input channels 2 Interface type Serial LVDS Analog input BW (MHz) 200 Features Bypass Mode, Decimating Filter, Differential Inputs, Dual Channel, High Dynamic Range, High Performance, Internal Reference, LVDS interface, Low Power, Low latency Rating HiRel Enhanced Product Peak-to-peak input voltage range (V) 3.2 Power consumption (typ) (mW) 186 Architecture SAR SNR (dB) 83.8 ENOB (Bits) 13.7 SFDR (dB) 89 Operating temperature range (°C) -55 to 105 Input buffer No
Sample rate (max) (Msps) 65 Resolution (Bits) 18 Number of input channels 2 Interface type Serial LVDS Analog input BW (MHz) 200 Features Bypass Mode, Decimating Filter, Differential Inputs, Dual Channel, High Dynamic Range, High Performance, Internal Reference, LVDS interface, Low Power, Low latency Rating HiRel Enhanced Product Peak-to-peak input voltage range (V) 3.2 Power consumption (typ) (mW) 186 Architecture SAR SNR (dB) 83.8 ENOB (Bits) 13.7 SFDR (dB) 89 Operating temperature range (°C) -55 to 105 Input buffer No
WQFN (RSB) 40 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 耐放射線特性 (-SEP のみ):
    • 単一イベント ラッチアップ (SEL) 耐性 (最大): LET = 43 MeV-cm2/mg
    • LET = 43MeV-cm2/mg まで、SEFI (Single-Event Functional Interrupt) 特性を評価済み
    • 吸収線量 (TID):30krad(Si)
  • エンハンスド製品 (- EP と -SEP):
    • ASTM E595 アウトガス仕様に適合
    • ベンダー品目の図面 (VID)
    • 温度範囲:-55℃ ~ 105℃
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 金ボンド ワイヤ、NiPdAu リード仕上げ
    • ウェハー ロットをトレース可能
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
  • 2 チャネル、65 MSPS ADC
  • 18 ビットの分解能 (ミッシング コードなし)
  • ノイズ・フロア:-160dBFS/Hz
  • チャネルあたり 94mW の低消費電力 (65MSPS 時)
  • レイテンシ:1~2 クロック サイクル
  • INL:±7、DNL:±0.7LSB (標準値)
  • リファレンス オプション:外部または内部
  • オンチップ DSP (オプション / バイパス可能)
    • デシメーション比:2、4、8、16、32
    • 32 ビット NCO
  • シリアル LVDS デジタル インターフェイス (2 線式、1 線式、1/2 線式)
  • 小さい占有面積:40-QFN (5 x 5mm) パッケージ
  • スペクトル性能 (fIN = 5MHz):
    • 信号対雑音比:83.8dBFS
    • SFDR:89dBc HD2、HD3
    • SFDR:101dBFS の最大スプリアス
  • 耐放射線特性 (-SEP のみ):
    • 単一イベント ラッチアップ (SEL) 耐性 (最大): LET = 43 MeV-cm2/mg
    • LET = 43MeV-cm2/mg まで、SEFI (Single-Event Functional Interrupt) 特性を評価済み
    • 吸収線量 (TID):30krad(Si)
  • エンハンスド製品 (- EP と -SEP):
    • ASTM E595 アウトガス仕様に適合
    • ベンダー品目の図面 (VID)
    • 温度範囲:-55℃ ~ 105℃
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 金ボンド ワイヤ、NiPdAu リード仕上げ
    • ウェハー ロットをトレース可能
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
  • 2 チャネル、65 MSPS ADC
  • 18 ビットの分解能 (ミッシング コードなし)
  • ノイズ・フロア:-160dBFS/Hz
  • チャネルあたり 94mW の低消費電力 (65MSPS 時)
  • レイテンシ:1~2 クロック サイクル
  • INL:±7、DNL:±0.7LSB (標準値)
  • リファレンス オプション:外部または内部
  • オンチップ DSP (オプション / バイパス可能)
    • デシメーション比:2、4、8、16、32
    • 32 ビット NCO
  • シリアル LVDS デジタル インターフェイス (2 線式、1 線式、1/2 線式)
  • 小さい占有面積:40-QFN (5 x 5mm) パッケージ
  • スペクトル性能 (fIN = 5MHz):
    • 信号対雑音比:83.8dBFS
    • SFDR:89dBc HD2、HD3
    • SFDR:101dBFS の最大スプリアス

ADC3683-xEP は、シリアル LVDS (SLVDS) インターフェイスを使用してデータを出力し、デジタル相互接続の数を最小限に抑えます。このデバイスは、2 レーン、1 レーン、およびハーフ レーンのオプションをサポートしています。本デバイスは 40 ピンの QFN パッケージ (5mm x 5mm) で供給され、-55~+105℃の拡張温度範囲をサポートしています。

ADC3683-xEP は、シリアル LVDS (SLVDS) インターフェイスを使用してデータを出力し、デジタル相互接続の数を最小限に抑えます。このデバイスは、2 レーン、1 レーン、およびハーフ レーンのオプションをサポートしています。本デバイスは 40 ピンの QFN パッケージ (5mm x 5mm) で供給され、-55~+105℃の拡張温度範囲をサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADC3683-SEP ADC3683-EP 18 ビット、65MSPS、低ノイズ、低消費電力デュアル チャネル ADC データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/02/11
* 放射線と信頼性レポート ADC3683-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report PDF | HTML 2025/03/13

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC3683EVM — ADC3683 デュアルチャネル、18 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板

ADC3683 評価モジュール (EVM) は、ADC3683 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、シリアル LVDS インターフェイス付きの 18 ビット、デュアル チャネル 65MSPS ADC である ADC3683 を実装しており、すべてのサンプル レートと、18 ビット ファミリのシングル チャネルまたはデュアル チャネルのデバイスを評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian