ADS117L18

アクティブ

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 512 Number of input channels 8 Interface type Parallel Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Pseudo-Differential, Single-ended Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable, Oscillator, Wideband Operating temperature range (°C) -40 to 125 Analog supply voltage (min) (V) 2.85 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 110 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 1.95
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 512 Number of input channels 8 Interface type Parallel Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Pseudo-Differential, Single-ended Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable, Oscillator, Wideband Operating temperature range (°C) -40 to 125 Analog supply voltage (min) (V) 2.85 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 110 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 1.95
VQFN (RSH) 56 49 mm² (7 mm × 7 mm)
  • 4 つまたは 8 つのチャネルを同時に測定
  • 広帯域フィルタ モード:最大 512kSPS
    • 線形位相応答
    • ±0.0004dB パス バンド リップル
    • 106dB ストップ バンド減衰
  • 低レイテンシ フィルタ モード:最大 1365kSPS
    • 3.9µs 変換レイテンシ
  • 電力スケーラブルな速度モード:
    • 最高速度: 21mW/ch (512kSPS/1365kSPS)
    • 高速度:16mW/ch (400kSPS/1067kSPS)
    • 中速度:9mW/ch (200kSPS/533kSPS)
    • 低速度:3mW/ch (50kSPS/133kSPS)
  • 高精度:
    • 200kSPS での SNR:97.7dB (標準値)
    • THD:-115dB (標準値)
    • INL:0.5LSB (標準値)
    • オフセット ドリフト:60nV/°C (標準値)
    • ゲイン ドリフト:1ppm/°C の FSR (標準値)
  • プリチャージ バッファ付き信号入力
  • バイポーラまたはユニポーラの電源動作
  • ±VREF または ±2VREF 入力範囲
  • ピン設定または SPI でプログラム可能
  • 出力データ用のフレーム同期ポート
  • 内部または外部クロック動作
  • アナログ電源電圧:2.85V ~ 5.5V
  • 4 つまたは 8 つのチャネルを同時に測定
  • 広帯域フィルタ モード:最大 512kSPS
    • 線形位相応答
    • ±0.0004dB パス バンド リップル
    • 106dB ストップ バンド減衰
  • 低レイテンシ フィルタ モード:最大 1365kSPS
    • 3.9µs 変換レイテンシ
  • 電力スケーラブルな速度モード:
    • 最高速度: 21mW/ch (512kSPS/1365kSPS)
    • 高速度:16mW/ch (400kSPS/1067kSPS)
    • 中速度:9mW/ch (200kSPS/533kSPS)
    • 低速度:3mW/ch (50kSPS/133kSPS)
  • 高精度:
    • 200kSPS での SNR:97.7dB (標準値)
    • THD:-115dB (標準値)
    • INL:0.5LSB (標準値)
    • オフセット ドリフト:60nV/°C (標準値)
    • ゲイン ドリフト:1ppm/°C の FSR (標準値)
  • プリチャージ バッファ付き信号入力
  • バイポーラまたはユニポーラの電源動作
  • ±VREF または ±2VREF 入力範囲
  • ピン設定または SPI でプログラム可能
  • 出力データ用のフレーム同期ポート
  • 内部または外部クロック動作
  • アナログ電源電圧:2.85V ~ 5.5V

ADS117L14 (クワッド) および ADS117L18 (オクタル) は、16 ビットのデルタ シグマ (ΔΣ) アナログ - デジタル コンバーター (ADC) です。これらのデバイスは、4 または 8 チャネルの同時サンプリングを、512kSPS (広帯域フィルタ モード) および 1365kSPS (低レイテンシ フィルタ モード) までのデータレートで実現します。24 ビットの ADS127L14 (クワッド) および ADS127L18 (オクタル) ADC は、解像度を向上させるピン互換デバイスです。

ADS117L14 (クワッド) および ADS117L18 (オクタル) は、16 ビットのデルタ シグマ (ΔΣ) アナログ - デジタル コンバーター (ADC) です。これらのデバイスは、4 または 8 チャネルの同時サンプリングを、512kSPS (広帯域フィルタ モード) および 1365kSPS (低レイテンシ フィルタ モード) までのデータレートで実現します。24 ビットの ADS127L14 (クワッド) および ADS127L18 (オクタル) ADC は、解像度を向上させるピン互換デバイスです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS117L1x 512kSPS、クワッドおよびオクタル、同時サンプリング、16 ビット ΔΣ ADCs データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/05/27

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS127L18EVM-PDK — ADS127L18 評価基板

ADS127L18EVM は、24 ビット、8 チャネル同時サンプリング デルタ シグマ A/D コンバータ (ADC) である ADS127L18 の性能を評価するためのプラットフォームです。この評価キットは、ADS127L18EVM ボードと PHI (precision host interface:高精度ホスト インターフェイス) コントローラ ボードを採用しており、後者のボードと付属のコンピュータ ソフトウェアを組み合わせると、USB 経由で ADC との通信を実施し、データのキャプチャや構成や分析を進めることができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
サポート・ソフトウェア

ADS127L18-FPGA-EXAMPLE-CODE — ADS127L18 example FPGA code

Expedite your digital design using this example Verilog/RTL code for the ADS127L18 product family
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

ADS127L18-MSPM0-EXAMPLE-CODE — ADS127L18 + MSPM0 example code

Expedite your design using this example C code for interfacing MSPM0 and the ADS127L18 product family.
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

ADS117L14, ADS117L18, ADS127L14, ADS127L18 IBIS Model

SBAM524.ZIP (88 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSH) 56 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ