ADS124S18
- 低消費電力 (64µA 程度)
- 広い電源電圧範囲:
- アナログ:1.74V ~ 3.6V
- デジタル:1.65V~5.25V
- プログラマブル ゲイン:0.5 ~ 256
- 消費電力とノイズ性能のトレードオフを行うための、プログラマブルなデータ レート (最大 128kSPS) および速度モード
- 単一サイクル整定のデジタル フィルタにより、20 または 25SPS で 50Hz と 60Hz を同時に除去
- 8 (ADS1x4S14) または 18 (ADS1x4S18) の個別選択可能な入力を持つアナログ マルチプレクサ
- デュアル マッチド プログラマブル電流源
- 内部プログラム可能電圧リファレンス:35ppm/°C (最大) のドリフト特性を持つ 1.25V または 2.5V
- 1% (max) 精度の内部発振器
- 内部温度センサ
- 8 系統の汎用 I/O (プッシュプル出力またはオープン ドレイン出力に構成可能)
- 24 系統の個別にプログラム可能な構成と、デジタル コンパレータと を搭載したシーケンサ
- オプションの CRC およびデイジーチェーン機能を備えた SPI 互換インターフェイス
ADS1x4S1x は、高精度・低消費電力の 16 ビットおよび 24 ビットの A/D コンバータ (ADC) で、一般的なセンサ測定アプリケーションにおいて、システム コストと部品点数を削減するための多くの統合機能を備えています。このデバイスは、柔軟な入力マルチプレクサ (MUX) を介した 18 系統のアナログ入力、低ノイズのプログラム可能なゲイン アンプ (PGA)、プログラム可能な低ドリフト電圧リファレンス、2 系統のプログラム可能な励起電流源、発振器、温度センサを備えています。
3.9SPS から最大 128kSPS までプログラム可能な出力データレートを備えた 4 種類の速度モードにより、各アプリケーションに応じて消費電力とノイズ性能を最適化できます。
詳細リクエスト
NDA (秘密保持契約) 締結下で詳細なデータシートをご提供いたします。リクエストする
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ADS1x4S1x 16 ビットと 24 ビット、8 チャネルと 18 チャネル、128kSPS、デル タ シグマ ADC PGA、電圧リファレンス、シーケンサ、デジタル コンパレータ、SPI 搭載. | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/10/28 | |
| アプリケーション・ノート | Designing Temperature Monitoring Systems with NTC and RTD | PDF | HTML | 2024/05/15 | |||
| アプリケーション・ノート | RTD Wire-Break Detection Using Precision Delta-Sigma ADCs | PDF | HTML | 2021/02/18 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADC-PHI-PRU-EVM — 各種高精度 ADC 評価基板を TMDS64EVM または TMDS243EVM PRU に接続するためのアダプタ カード
ADC-PHI-PRU-EVM アダプタ カードは、AM64x ファミリに属する Sitara™ プロセッサ向けの開発プラットフォーム (TMDS64GPEVM) または AM243x ファミリに属するマイコン (MCU) 向けの開発プラットフォーム (TMDS243GPEVM) を、通信、データ キャプチャ、ソフトウェア開発に適した 25 種類以上の高精度 A/D コンバータ (ADC) 評価基板 (EVM) に接続するインターフェイスです。
ADC-PHI-PRU-EVM は、ISSG-PRU 信号を、対応する SPI (シリアル ペリフェラル インターフェイス) と eSPI (拡張 (...)
ADS124S18EVM-PDK — ADS124S18 評価基板
ADS124S18EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) 搭載の ADS124S18 の機能を評価できます。ADS124S18 は、柔軟な入力マルチプレクサと低ノイズのプログラマブル ゲイン アンプ (PGA) を備えた、高精度、低消費電力、18 チャネル、128kSPS デルタシグマ (ΔΣ) アナログ-デジタル コンバータ (ADC) です。この評価基板キットには、ADS124S18EVM と ADS124S18 デバイス、および USB-PC グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) (...)
ADC-TEMP-SENSOR-FW — Temperature-sensor firmware source files
この温度センサ線形化ファームウェアは、抵抗性温度ディテクタ (RTD)、熱電対、サーミスタ (NTC、PTC など)、アナログ温度センサを含め、非常に一般的な各種温度センサの測定と線形化を実施するソフトウェア ルーチンを収録しています。
このソフトウェアが収録しているのは、A/D コンバータ (ADC) とマイクロプロセッサ (MCU) の間で通信を確立するための ADC ハードウェア アブストラクション レイヤ (HAL)、センサのデータの変換と線形化を行って温度値を求めるセンサ API、さらに、センサと高精度 ADC とマイコンを組み合わせて使用し、温度を読み取るためにソース (...)
ADS124S18-MSPM0-EXAMPLE-CODE — ADS124S18 と MSPM0 サンプル コード
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
ADS1X4S1X-DESIGN — ADS1X4S1X - FULL DATASHEET
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TQFP (PBS) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。