パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
AM26C31 の特徴
- TIA/EIA-422-B と ITU 勧告 V.11 の要件を満たす、または上回る性能
- 低消費電力、ICC = 100µA (標準値)
- 5V 単一電源で動作
- 高速、tPLH = tPHL = 7ns (標準値)
- 小さいパルス歪み、tsk(p) = 0.5ns (標準値)
- 電源オフ状況での高い出力インピーダンス
- AM26LS31 デバイスの改良代替品
- 車載対応 Q-Temp で利用可能
- 高信頼性の車載用アプリケーション
- 構成制御と印刷のサポート
- 車載用規格の認定
- MIL-PRF-38535 準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
AM26C31 に関する概要
AM26C31 デバイスは、相補出力を備えた差動ライン ドライバであり、TIA/EIA-422-B と ITU (以前の CCITT) の要件を満たすように設計されています。3 ステート出力は、ツイストペアまたは平行線伝送線路などの平衡ラインを駆動するための大電流能力を備え、電源オフ時には高インピーダンス状態になります。イネーブル機能は 4 つのドライバのすべてに共通しており、アクティブ High またはアクティブ Low のイネーブル (G、G) 入力を選択できます。BiCMOS 回路により、速度を犠牲にすることなく消費電力を低減しています。
AM26C31C デバイスは 0℃~+70℃で動作特性が規定されており、AM26C31I デバイスは -40℃~+85℃で動作特性が規定されています。AM26C31Q デバイスは車載温度範囲 (-40℃~+125℃) で動作特性が規定されており、AM26C31M デバイスは防衛用温度範囲 (-55℃~+125℃) で動作特性が規定されています。