USB Type-C® の保護から、統合型の ESD (静電気放電) 過電圧保護や、ディスプレイ・インターフェイスの保護まで、特定用途向けの各種ポート保護機能を採用すると、開発中の設計を外部サージから保護できます。TI の保護デバイス製品ラインアップは、USB Type-C、USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1、HDMI などの各種インターフェイス規格にフルに準拠した設計を採用しています。
カテゴリ別の参照
過電圧保護
車載バッテリ短絡保護機能を含め、USB 2.0/3.0/3.1 アプリケーション向け、電流制限、過電圧保護 (OVP)、サージ保護を組み合わせた統合型 ESD 保護機能
新製品
特定用途向けポート保護 IC
車載対応、0.05A ~ 0.6A の調整可能な電流制限機能と、VBUS/D+/D- から VBATT への短絡保護機能搭載、USB
概算価格 (USD) 1ku | 0.601
技術リソース
ホワイト・ペーパー
Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments
このホワイト・ペーパー (英語) は、USB の VBUS ラインを保護する際の課題を検討し、問題に対する 3 つのソリューションを提示しています。
ホワイト・ペーパー
Circuit protection for your next USB Type-C design white paper
このホワイト・ペーパーは、システムの損傷やフィールド故障 (導入後の現場での故障) のリスクを低減するために、開発中の USB Type-C® での適切な回路保護の重要性について説明します。
ビデオ・シリーズ
How to protect automotive USB Type-C®, USB 3.0 and USB 2.0 ports against short-to-Vbus/battery event (英語)
このビデオ (英語) は、アーキテクチャ設計と、車載 USB Type-C と従来型 USB の各アプリケーションでシステム・レベルでの保護の実装に伴う課題の解決について説明します。