パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 16 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
| パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
AM26LS32A の特徴
- AM26LS32A デバイスは、ANSI TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-423-B、ITU 勧告 V.10 および V.11 の要件を満たす、または上回ります
- AM26LS32A デバイスは同相範囲が ±7V で、感度が ±200mV です
- AM26LS33A デバイスは同相範囲が ±15V で、感度が ± 500mV です
- 入力ヒステリシス:50mV (標準値)
- 単一の 5V 電源で動作
- 低消費電力ショットキー回路
- 3 ステート出力
- 相補出力のイネーブル入力
- 入力インピーダンス:12kΩ (最小値)
- オープン入力フェイルセーフ
AM26LS32A に関する概要
AM26LS32Ax および AM26LS33Ax デバイスは、平衡および不平衡のデジタル・データ転送用のクワッド差動ライン・レシーバです。イネーブル機能は 4 つのレシーバすべてに共通で、アクティブ High またはアクティブ Low の入力から選択できます。3 ステート出力により、バス構成システムに直接接続できます。入力がオープンのとき、フェイルセーフ設計により出力が常に High であることが保証されます。
AM26LS32 や AM26LS33 と比較すると、AM26LS32A と AM26LS33A には感度を向上させるため追加の増幅段が組み込まれています。入力インピーダンスが増加し、その結果、バス・ラインの負荷が減少します。段を追加すると伝搬遅延が長くなりますが、ほとんどのアプリケーションでは交換可能性には影響しません。
AM26LS32AC および AM26LS33AC は 0℃~70℃での動作が規定されています。AM26LS32AI は -40℃~85℃での動作が規定されています。AM26LS32AM および AM26LS33AM は防衛用温度範囲 –55℃~125℃での動作が規定されています。