パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
AM26LV31E の特徴
- 規格 TIA/EIA-422-B および ITU 勧告 V.11 適合またはそれを上回る性能
- 3.3V 単一電源で動作
- RS422 バス ピン用 ESD 保護機能
- ±15kV 人体モデル (HBM)
- ±8kV IEC 61000-4-2、接触放電
- ±15kV IEC 61000-4-2、気中放電
- 最高 32MHz のスイッチング速度
- 伝搬遅延時間:8ns (標準値)
- パルス スキュー時間:500ps (標準値)
- 大出力電流:±30mA
- 制御された立ち上がりおよび立ち下がり時間:5ns (標準値)
- 100Ω 負荷での 差動出力電圧:2.6V (標準値)
- 3.3V 電源で 5V ロジック入力を許容
- Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
- ドライバ出力の短絡保護回路
- グリッチ フリーのパワーアップ / パワーダウン保護機能
- パッケージ オプション:SO、SOIC、TSSOP、VQFN
AM26LV31E に関する概要
AM26LV31E は、3 ステート出力のクワッド差動ライン ドライバです。このドライバは ±15kV ESD (HBM および IEC61000-4-2、気中放電) および ±8kV ESD (IEC61000-4-2、接触放電) の保護を備えています。このデバイスは、低い電源電圧で TIA/EIA-422-B および ITU 勧告 V.11のドライバ要件を満たすように設計されています。
このデバイスは、最高 32MHz のスイッチング速度で平衡化されたバス転送に最適化されています。出力には、ツイストペア伝送ラインなど平衡化されたラインを駆動するための、非常に大きな電流能力があり、電源オフ時には高インピーダンスになります。
AM26LV31EI は、-40℃~+85℃で動作特性が規定されています。