ホーム インターフェイス その他のインターフェイス

AM26S10

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) PDIP (N) 16 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm)
  • Schottky Circuitry for High Speed, Typical Propagation Delay Time . . . 12 ns
  • Drivers Feature Open-Collector Outputs for Party-Line (Data Bus) Operation
  • Driver Outputs Can Sink 100 mA at 0.8 V Maximum
  • pnp Inputs for Minimal Input Loading
  • Designed to Be Interchangeable With Advanced Micro Devices AM26S10
  • Schottky Circuitry for High Speed, Typical Propagation Delay Time . . . 12 ns
  • Drivers Feature Open-Collector Outputs for Party-Line (Data Bus) Operation
  • Driver Outputs Can Sink 100 mA at 0.8 V Maximum
  • pnp Inputs for Minimal Input Loading
  • Designed to Be Interchangeable With Advanced Micro Devices AM26S10

The AM26S10C is a quadruple bus transceiver utilizing Schottky-diode-clamped transistors for high speed. The drivers feature open-collector outputs capable of sinking 100 mA at 0.8 V maximum. The driver and strobe inputs use pnp transistors to reduce the input loading.

The driver of the AM26S10C is inverting and has two ground connections for improved ground current-handling capability. For proper operation, the ground pins should be tied together.

The AM26S10C is characterized for operation over the temperature range of 0°C to 70°C.

H = high level, L = low level, X = irrelevant

The AM26S10C is a quadruple bus transceiver utilizing Schottky-diode-clamped transistors for high speed. The drivers feature open-collector outputs capable of sinking 100 mA at 0.8 V maximum. The driver and strobe inputs use pnp transistors to reduce the input loading.

The driver of the AM26S10C is inverting and has two ground connections for improved ground current-handling capability. For proper operation, the ground pins should be tied together.

The AM26S10C is characterized for operation over the temperature range of 0°C to 70°C.

H = high level, L = low level, X = irrelevant

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
SN65C1167E アクティブ ±8kV IEC ESD の保護機能搭載、デュアル、差動ドライバとレシーバ Improved 8kV IEC ESD

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Quadruple Bus Transceivers データシート (Rev. C) 1997/03/01

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​