パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGZ) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
CC2652R の特徴
- マイクロコントローラ
- 強力な 48MHz Arm Cortex-M4F プロセッサ
- EEMBC CoreMark スコア:148
- 352kB のインシステム プログラマブル フラッシュ
- プロトコルおよびライブラリ機能用の 256kB ROM
- 8kB のキャッシュ SRAM (汎用 RAM としても使用可能)
- 80kB の超低リーク SRAM。SRAM は動作の信頼性を高めるためパリティで保護。
- 2 ピン cJTAG および JTAG デバッグ
- OTA (Over-the-air) 更新をサポート
- 4kB の SRAM を搭載した超低消費電力センサ コントローラ
- センサ・データのサンプリング、保存、処理
- システム CPU から独立して動作
- 高速ウェイクアップにより低消費電力動作を実現
- TI-RTOS、ドライバ、ブートローダ、Bluetooth 5.2 Low Energy コントローラ、IEEE 802.15.4 MAC を ROM に配置してアプリケーション・サイズを最適化
- RoHS 準拠のパッケージ
- 7mm × 7mm RGZ VQFN48 (31GPIO)
- ペリフェラル
- デジタル・ペリフェラルを任意の GPIO に接続可能
- 4× 32 ビットまたは 8× 16 ビットの汎用タイマ
- 12 ビット ADC、200k サンプル / 秒、8 チャネル
- 内部リファレンス DAC を搭載した 2 つのコンパレータ (連続時間 ×1、超低消費電力 ×1)
- プログラマブル電流ソース
- UART ×2
- SSI ×2 (SPI、MICROWIRE、TI)
- I2C および I2S
- リアルタイム・クロック (RTC)
- AES 128 および 256 ビット暗号化アクセラレータ
- ECC および RSA 公開鍵ハードウェア・アクセラレータ
- SHA2 アクセラレータ (SHA-512 までのフル・スイート)
- 真性乱数生成器 (TRNG)
- 静電容量式センシング、最大 8 チャネル
- 温度およびバッテリ監視を内蔵
- 外部システム
- オンチップの降圧型 DC/DC コンバータ
- 低消費電力
- アクティブ・モードの RX:6.9mA
- アクティブ・モードの TX (0dBm):7.0mA
- アクティブ・モードの TX (+5dBm):9.2mA
- アクティブ・モードの MCU 48MHz (CoreMark):3.4mA (71µA/MHz)
- センサ・コントローラ、低消費電力モード、2MHz、無限ループ動作:30.1µA
- センサ・コントローラ、アクティブ・モード、24MHz、無限ループ動作:808µA
- スタンバイ:0.94µA (RTC 動作、80kB RAM および CPU を保持)
- シャットダウン:150nA (外部イベントでウェークアップ)
- 無線部
- Bluetooth 5.2 Low Energy およびそれ以前の LE 仕様、IEEE 802.15.4 PHY および MAC と互換性がある 2.4GHz RF トランシーバ
- 3 線式、2 線式、1 線式 PTA の共存メカニズム
- 優れたレシーバ感度:802.15.4 (2.4GHz) で -100dBm、Bluetooth 125kbps (LE Coded PHY) で -105dBm
- 温度補償付きで最大 +5dBm の出力電力
- 国際的な無線周波数規制への準拠を目標としたシステムに最適
- EN 300 328、 (欧州)
- EN 300 440 カテゴリ 2
- FCC CFR47 Part 15
- ARIB STD-T66 (日本)
- ワイヤレス・プロトコル
- Thread、 Zigbee 、 Bluetooth 5.2 Low Energy、IEEE 802.15.4、IPv6 対応スマート・オブジェクト (6LoWPAN)、独自システム、SimpleLink™ TI 15.4 スタック (2.4GHz)、DMM (ダイナミック・マルチプロトコル・マネージャ) ドライバ。
- 開発ツールとソフトウェア
- CC26x2R LaunchPad™ 開発キット
- SimpleLink™ LOWPOWER F2 ソフトウェア開発キット (SDK)
- SmartRF™ Studio による簡素な無線構成
- Sensor Controller Studio により低消費電力のセンシング・アプリケーションを構築
CC2652R に関する概要
SimpleLink™ CC2652R デバイスはマルチプロトコルの 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) です。本デバイスは Thread、 Zigbee 、 Bluetooth 5.2 Low Energy、IEEE 802.15.4、IPv6 対応スマート・オブジェクト (6LoWPAN)、TI 15.4 スタック (2.4GHz) を含む独自システム、DMM (ダイナミック マルチプロトコル マネージャ) ドライバを使った同時マルチプロトコルをサポートしています。 このデバイスは、ビルディングのセキュリティ・システム、HVAC、医療、有線ネットワーク、ポータブル電子機器、ホーム・シアターおよびエンターテインメント、ネットワーク接続の周辺機器市場の低消費電力の無線通信および高度なセンシングに最適化されています。このデバイスの主な特長を以下に示します
- SimpleLink™ LOWPOWER F2 ソフトウェア開発キット (SDK) で幅広いプロトコル スタックを柔軟にサポート。
- 0.94µA の小さいスタンバイ電流 (全 RAM 保持) によるバッテリ駆動時間が長いワイヤレス アプリケーション。
- 産業用温度に対応し、105℃で 11µA の最小スタンバイ電流。
- 高速ウェイクアップ機能を備えたプログラマブルな自律型超低消費電力センサ・コントローラ CPU による高度なセンシング。たとえば、このセンサ コントローラは、1µA のシステム電流で 1Hz の ADC サンプリングが可能です。
- 潜在的な放射線イベントによるデータ破損を防止する常時オン SRAM パリティを備え、低い SER (ソフト・エラー・レート) FIT (Failure-in-time、故障率) により、産業用市場向けに中断のない長い動作寿命を実現。
- 柔軟性の高い低消費電力 RF トランシーバ機能を備えた専用のソフトウェア制御無線コントローラ (Arm® Cortex®-M0) により、複数の物理層および RF 規格をサポート。
- Bluetooth® Low Energy (125kbps の LE Coded PHY で -105dBm) に対応する優れた無線感度および堅牢 (選択度、ブロッキング) 性能。
CC2652R デバイスは SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。このプラットフォームは Wi-Fi、Bluetooth Low Energy、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU、ホスト MCU で構成されます。 CC2652R は、ピン互換のパッケージ オプションを備えた、32kB~704kB のフラッシュ サイズに対応するスケーラブルな製品ラインアップの一部であり、シングル コア ソフトウェア開発キット (SDK) と豊富なツール セットを備えた、共通の使いやすい開発環境を共有しています。SimpleLink™ プラットフォームを 1 回統合すれば、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードを高度に再利用できます。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。