パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
CD74HC02 の特徴
- Buffered inputs
- Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
- Wide operating temperature range: –55°C to +125°C
- Supports fanout up to 10 LSTTL loads
- Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs
CD74HC02 に関する概要
This device contains four independent 2-input NOR gates. Each gate performs the Boolean function Y = A + B in positive logic.