パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
CD74HC132 の特徴
- Buffered inputs
- Wide operating temperature range: –55°C to +125°C
- Supports fanout up to 10 LSTTL loads
- Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs
CD74HC132 に関する概要
This device contains four independent 2-input NAND gates. Each gate performs the Boolean function Y = A ● B in positive logic.