パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE |
CD74HC30 の特徴
- バッファ付き入力
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- 広い動作温度範囲: -55℃~+125℃
- 最大 10 個の LSTTL 負荷ファンアウトに対応
- LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
CD74HC30 に関する概要
このデバイスには、単一の独立した 8 入力 NAND ゲートが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A ● B ● C ● D ● E ● F ● G ● H を正論理で実行します。