パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
CD74HC4075 の特徴
- バッファ付き入力
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- 広い動作温度範囲:-55℃~+125℃
- 最大 10 個の LSTTL 負荷ファンアウトに対応
- LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
CD74HC4075 に関する概要
このデバイスには、3 つの独立した 3 入力 OR ゲートが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A + B + C を正論理で実行します。