CDCDB2000ENPPT

アクティブ

PCIe® Gen 1 ~ Gen 7 向け、DB2000QL 準拠、20 出力のクロック バッファ | NPP | 80 | -40 to 85

次の製品と同じ: CDCDB2000ENPPT.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CDCDB2000ENPPR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 4,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TLGA (NPP) | 80
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

CDCDB2000 の特徴

  • 85Ω の出力終端を内蔵した 20 の LP-HCSL 出力
  • 8 つのハードウェア出力イネーブル (OE#) 制御
  • DB2000QL フィルタ後の付加位相ジッタ: < 0.08ps rms
  • PCIe Gen 6 および Gen 7 Common Clock (CC) および Individual Reference (IR) アーキテクチャをサポート
    • スペクトラム拡散対応
  • サイクル間ジッタ:< 50ps
  • 出力間スキュー:< 50ps
  • 入出力間遅延:3ns 未満
  • コアおよび入出力電源電圧:3.3V
  • ハードウェア制御による低消費電力モード (PD#)
  • PD# モードでの出力制御のためのサイドバンド インターフェイス (SBI)
  • 9 つの選択可能な SMBus アドレス
  • 消費電力:600mW 未満
  • 6mm × 6mmの 80 ピン TLGA/GQFN パッケージ

CDCDB2000 に関する概要

CDCDB2000 は、PCIe Gen 1~7、QuickPath Interconnect (QPI)、UPI、SAS、SATA インターフェイス用のリファレンス クロックを分配できる 20 出力 LP-HCSL、DB2000QL 準拠クロック バッファです。SMBus、SBI、8 つの出力イネーブル ピンにより、20 の出力すべてを個別に設定および制御できます。CDCDB2000 は DB2000QL から派生したバッファであり、DB2000QL 仕様のシステム パラメータを満たし、または上回る性能を備えています。CDCDB2000 は 80 ピンの 6mm × 6mm TLGA/GQFN パッケージに封止されています。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CDCDB2000ENPPR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 4,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら