パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON-CLIP (DQH) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
CSD16415Q5 の特徴
- Ultralow Qg and Qgd
- Very Low On-Resistance
- Low Thermal Resistance
- Avalanche Rated
- Pb-Free Terminal Plating
- RoHS Compliant
- Halogen-Free
CSD16415Q5 に関する概要
This 25 V, 1.3 mΩ, 5 × 6 mm SON NexFET™ power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion applications.