パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DQK) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
CSD17318Q2 の特徴
- 5Vゲートの駆動に最適化
- 低い容量と電荷
- 低いRDS(ON)
- 低い熱抵抗
- 鉛不使用
- RoHS準拠
- ハロゲン不使用
- SON 2mm×2mmプラスチック・パッケージ
CSD17318Q2 に関する概要
この30V、12.6mΩ、2mm×2mm SON NexFET™パワーMOSFETは、電力変換アプリケーションでの損失を最小限に抑えるよう設計され、5Vのゲート駆動アプリケーション向けに最適化されています。2mm×2mmのSONにより、このサイズのパッケージでは非常に優れた熱特性を実現しています。