パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON-CLIP (DQH) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
CSD17559Q5 の特徴
- Extremely Low Resistance
- Ultra-Low Qg and Qgd
- Low Thermal Resistance
- Avalanche Rated
- Pb Free Terminal Plating
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- SON 5 mm × 6 mm Plastic Package
CSD17559Q5 に関する概要
This 30 V, 0.95 mΩ, 5 × 6 mm SON NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in synchronous rectification and other power conversion applications.