パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON-CLIP (DNK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
CSD17573Q5B の特徴
- Low Qg and Qgd
- Ultra-Low RDS(on)
- Low-Thermal Resistance
- Avalanche Rated
- Lead-Free Terminal Plating
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- SON 5-mm × 6-mm Plastic Package
CSD17573Q5B に関する概要
This 0.84-mΩ, 30-V, SON 5-mm × 6-mm NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.