パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON-CLIP (DNK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
CSD18502Q5B の特徴
- Ultra-Low Qg and Qgd
- Low Thermal Resistance
- Avalanche Rated
- Logic Level
- Pb-Free Terminal Plating
- RoHS Compliant
- Halogen-Free
- SON 5 mm × 6 mm Plastic Package
CSD18502Q5B に関する概要
This 40-V, 1.8-mΩ, 5 mm × 6 mm NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.