パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-263 (KTT) | 2 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 175 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | SMALL T&R |
CSD18510KTT の特徴
- 非常に低い Qg および Qgd
- 低い熱抵抗
- アバランシェ定格
- 鉛フリーの端子メッキ処理
- RoHS に準拠
- ハロゲン不使用
- D2PAK プラスチック・パッケージ
CSD18510KTT に関する概要
この 40V、1.4mΩ、D2PAK (TO-263) NexFET™ パワー MOSFETは、電力変換アプリケーションでの損失を最小限に抑えるように設計されています。