パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-263 (KTT) | 2 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 175 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | SMALL T&R |
CSD18511KTT の特徴
- Low Qg and Qgd
- Low RDS(ON)
- Low-Thermal Resistance
- Avalanche Rated
- Lead-Free Terminal Plating
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- D2PAK Plastic Package
CSD18511KTT に関する概要
This 40-V, 2.1-mΩ, D2PAK (TO-263) NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.