パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON-CLIP (DNK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
CSD18512Q5B の特徴
- 低いRDS(ON)
- 低い熱抵抗
- アバランシェ定格
- ロジック・レベル
- 鉛不使用の端子メッキ処理
- RoHS に準拠
- ハロゲン不使用
- SON 5mm×6mm プラスチック・パッケージ
CSD18512Q5B に関する概要
この40V、1.3mΩ、5mm×6mm NexFET™パワーMOSFETは、電力変換アプリケーションにおいて損失を最小限に抑えるよう設計されています。