パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSONP (DQJ) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
CSD18533Q5A の特徴
- Ultra Low Qg and Qgd
- Low Thermal Resistance
- Avalanche Rated
- Logic Level
- Pb Free Terminal Plating
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- SON 5 mm × 6 mm Plastic Package
CSD18533Q5A に関する概要
This 4.7 mΩ, 60 V, SON 5 × 6 mm NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.