パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YZC) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
CSD23203W の特徴
- Ultra-Low Qg and Qgd
- Low RDS(on)
- Small Footprint
- Low Profile 0.62-mm Height
- Lead Free
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- CSP 1-mm × 1.5-mm Wafer Level Package
CSD23203W に関する概要
This 16.2-mΩ, –8-V, P-Channel device is designed to deliver the lowest on-resistance and gate charge in a small 1 × 1.5 mm outline with excellent thermal characteristics in an ultra-low profile.