パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON-CLIP (DMM) | 22 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
CSD88584Q5DC の特徴
- ハーフ・ブリッジ・パワー・ブロック
- 高密度 SON、占有面積 5mm × 6mm
- 低い R DS(ON) により伝導損失を最小化
- 35A において P Loss 2.4W
- 放熱特性の優れた DualCool™ パッケージ
- インダクタンスの非常に低いパッケージ
- RoHS に準拠
- ハロゲン不使用
- 鉛フリーの端子メッキ処理
CSD88584Q5DC に関する概要
CSD88584Q5DC 40V パワー・ブロックは、手持ち式工具、コードレス・ガーデン・ツール、電動工具など大電流のモータ制御アプリケーションに最適化された設計です。このデバイスは、テキサス・インスツルメンツの特許取得済みの積層ダイ・テクノロジを活用し、寄生インダクタンスを最小化するとともに、省スペースで放熱特性の優れた DualCool™ 5mm × 6mm パッケージで完全なハーフ・ブリッジを提供します。このパワー・ブロック・デバイスは金属の上面が露出しており、パッケージの上面から熱を引き出し、基板から逃がすための簡単なヒート・シンクとして機能するため、多くのモータ制御用途で要求される大電流において優れた放熱性能を発揮します。