ホーム パワー マネージメント 電力段 Si 電力段
CSD95492QVM は新規設計での使用を推奨しません
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
CSD95420RCB アクティブ 50A ピークと連続、同期整流降圧 NexFET™ スマート電力段 Improved device current rating and efficiency in an industry standard common footprint 4-mm x 5-mm package.

製品詳細

Rating Catalog VDS (V) 20 Ploss current (A) 12 Features Analog temperature output, Diode emulation mode with FCCM, Integrated current sense, Ultra-low inductance package Operating temperature range (°C) -55 to 150
Rating Catalog VDS (V) 20 Ploss current (A) 12 Features Analog temperature output, Diode emulation mode with FCCM, Integrated current sense, Ultra-low inductance package Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSON-CLIP (DMH) 18 20 mm² (5 mm × 4 mm)
  • 20A連続動作電流対応
  • 12A時に94%を超えるシステム効率
  • 高周波数での動作(最高1.25MHz)
  • ダイオード・エミュレーション機能
  • 温度補償双方向電流検出
  • アナログ温度出力
  • フォルト監視
  • 3.3Vおよび5V PWM信号対応
  • トライステートPWM入力
  • ブートストラップ・スイッチ内蔵
  • 貫通電流保護のために最適化されたデッドタイム
  • 高密度VSON、占有面積4mm×5mm
  • インダクタンスの非常に低いパッケージ
  • システムに対して最適化されたPCBの占有面積
  • RoHS準拠―鉛フリーの端子メッキ処理
  • ハロゲン不使用
  • 20A連続動作電流対応
  • 12A時に94%を超えるシステム効率
  • 高周波数での動作(最高1.25MHz)
  • ダイオード・エミュレーション機能
  • 温度補償双方向電流検出
  • アナログ温度出力
  • フォルト監視
  • 3.3Vおよび5V PWM信号対応
  • トライステートPWM入力
  • ブートストラップ・スイッチ内蔵
  • 貫通電流保護のために最適化されたデッドタイム
  • 高密度VSON、占有面積4mm×5mm
  • インダクタンスの非常に低いパッケージ
  • システムに対して最適化されたPCBの占有面積
  • RoHS準拠―鉛フリーの端子メッキ処理
  • ハロゲン不使用

CSD95492QVM NexFET™電力段は、高電力、高密度の同期整流降圧コンバータ向けに高度に最適化されています。この製品はドライバICとパワーMOSFETを統合することにより、電力段スイッチング機能を実現しています。このため、4mm×5mmという小型のパッケージで大電流、高効率、高速のスイッチングに対応します。また、正確な電流センシングおよび温度センシング機能を内蔵することで、システム設計の簡素化と精度の向上を両立しています。さらに、設計期間を短縮し、システム全体の設計を簡素化できるように、PCBの占有面積を最適化しています。


CSD95492QVM NexFET™電力段は、高電力、高密度の同期整流降圧コンバータ向けに高度に最適化されています。この製品はドライバICとパワーMOSFETを統合することにより、電力段スイッチング機能を実現しています。このため、4mm×5mmという小型のパッケージで大電流、高効率、高速のスイッチングに対応します。また、正確な電流センシングおよび温度センシング機能を内蔵することで、システム設計の簡素化と精度の向上を両立しています。さらに、設計期間を短縮し、システム全体の設計を簡素化できるように、PCBの占有面積を最適化しています。


ダウンロード

詳細情報とサンプル

詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。ご注文

サンプルが入手可能です。ご注文

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD95492QVM同期整流降圧 NexFETスマート電力段 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018/02/01

購入と品質