DAC39RF20

アクティブ

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 2 Interface type JESD204B, JESD204C Sample/update rate (Msps) 22000, 44000 Features Ultra High Speed Rating Catalog Interpolation 128x, 12x, 16x, 192x, 1x, 24x, 256x, 32x, 48x, 4x, 64x, 6x, 8x, 96x Power consumption (typ) (mW) 4100 SFDR (dB) 70 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext, Int
Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 2 Interface type JESD204B, JESD204C Sample/update rate (Msps) 22000, 44000 Features Ultra High Speed Rating Catalog Interpolation 128x, 12x, 16x, 192x, 1x, 24x, 256x, 32x, 48x, 4x, 64x, 6x, 8x, 96x Power consumption (typ) (mW) 4100 SFDR (dB) 70 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext, Int
FCCSP (ANH) 289 190.44 mm² (13.8 mm × 13.8 mm)
  • 16 ビット、マルチナイキスト DAC コア
  • DAC サンプル レート:
    • NRZ、RF モード:22GSPS
    • DES2xL、DES2xH モード44GSPS
  • 最大入力データ レート:
    • 12 ビット、デュアル チャネル:21GSPS/Ch
    • 16 ビット、デュアル チャネル:15.75GSPS/Ch
    • 16 ビット、シングル チャネル:22GSPS
  • –3dB 出力帯域幅:22GHz
  • fOUT = 8.9GHz、DES2XL モード、IOUT = 40mA における性能
    • ノイズフロア (小信号、DEM/ディザリング オフ)、-162dBFS/Hz
    • SFDR (-0.1dBFS):–64dBc
    • IMD3 (各トーン -7dBFS):–67dBc
    • 付加位相ノイズ、10kHz オフセット:-133dBc/Hz
  • DAC クロック生成の PLL/VCO オプション
  • 4 つのデジタル アップコンバータ (DUC) を内蔵
    • 補間:1倍、4倍、6倍、8倍 ~ 256倍
    • I/Q 出力用の複素ベースバンド DUC
    • ダイレクト RF サンプリングに適した、複素数から実数へのアップコンバージョン
    • 64 ビットの周波数分解能 NCO
    • 周波数ホッピングを使用した位相連続、同期、リセットの各オプション
  • DUC 入力または DAC 入力でのプログラマブル FIR イコライザ
  • 直接デジタル合成 (DDS)
    • 4 つの区分線形波形ジェネレータ
      • 16 個の事前保存波形
      • 合計 256 個のベクトル
      • 自動または同期の外部トリガ
    • 周波数、振幅、位相インターフェイス ストリーミング
  • JESD204C インターフェイス
    • 最大 32.5Gbps で最大 16 レーン
    • Class C-S、Subclass-1 互換
  • クロックおよび SYSREF 自動キャリブレーションおよびトラッキング
  • 16 ビット、マルチナイキスト DAC コア
  • DAC サンプル レート:
    • NRZ、RF モード:22GSPS
    • DES2xL、DES2xH モード44GSPS
  • 最大入力データ レート:
    • 12 ビット、デュアル チャネル:21GSPS/Ch
    • 16 ビット、デュアル チャネル:15.75GSPS/Ch
    • 16 ビット、シングル チャネル:22GSPS
  • –3dB 出力帯域幅:22GHz
  • fOUT = 8.9GHz、DES2XL モード、IOUT = 40mA における性能
    • ノイズフロア (小信号、DEM/ディザリング オフ)、-162dBFS/Hz
    • SFDR (-0.1dBFS):–64dBc
    • IMD3 (各トーン -7dBFS):–67dBc
    • 付加位相ノイズ、10kHz オフセット:-133dBc/Hz
  • DAC クロック生成の PLL/VCO オプション
  • 4 つのデジタル アップコンバータ (DUC) を内蔵
    • 補間:1倍、4倍、6倍、8倍 ~ 256倍
    • I/Q 出力用の複素ベースバンド DUC
    • ダイレクト RF サンプリングに適した、複素数から実数へのアップコンバージョン
    • 64 ビットの周波数分解能 NCO
    • 周波数ホッピングを使用した位相連続、同期、リセットの各オプション
  • DUC 入力または DAC 入力でのプログラマブル FIR イコライザ
  • 直接デジタル合成 (DDS)
    • 4 つの区分線形波形ジェネレータ
      • 16 個の事前保存波形
      • 合計 256 個のベクトル
      • 自動または同期の外部トリガ
    • 周波数、振幅、位相インターフェイス ストリーミング
  • JESD204C インターフェイス
    • 最大 32.5Gbps で最大 16 レーン
    • Class C-S、Subclass-1 互換
  • クロックおよび SYSREF 自動キャリブレーションおよびトラッキング

DAC39RF20 は、16 ビット分解能のシングルおよびデュアルチャネル D/A コンバータ(DAC)です。外部のフルレートクロックを使用する場合、これらのデバイスはシングルエッジサンプリングモード(NRZ および RF)で 22GSPS、デュアルエッジサンプリングモード(DES2XL、DES2XH)で 44GSPS をサポートします。内部 PLL/VCO を使用する場合、これらのデバイスはシングルエッジサンプリングモード(NRZ および RF)で 17GSPS、デュアルエッジサンプリングモード(DES2XL、DES2XH)で 34GSPS をサポートします。これらのデバイスは、直接 RF サンプリングまたは複素ベースバンド信号生成のいずれかに対して、非補間または補間 DAC として使用できます。2 つのチャネルの最大入力データレートは、21GSPS(12 ビット分解能)または 15.75GSPS(16 ビット分解能)です。1 つのチャネルの最大レートは、22GSPS(16ビット分解能)です。このデバイスは、10GHz 帯域幅を超える信号を 20GHz を超える周波数で生成でき、これにより、Ku 帯域幅を介した直接サンプリングが可能になります。

DAC39RF20 は、16 ビット分解能のシングルおよびデュアルチャネル D/A コンバータ(DAC)です。外部のフルレートクロックを使用する場合、これらのデバイスはシングルエッジサンプリングモード(NRZ および RF)で 22GSPS、デュアルエッジサンプリングモード(DES2XL、DES2XH)で 44GSPS をサポートします。内部 PLL/VCO を使用する場合、これらのデバイスはシングルエッジサンプリングモード(NRZ および RF)で 17GSPS、デュアルエッジサンプリングモード(DES2XL、DES2XH)で 34GSPS をサポートします。これらのデバイスは、直接 RF サンプリングまたは複素ベースバンド信号生成のいずれかに対して、非補間または補間 DAC として使用できます。2 つのチャネルの最大入力データレートは、21GSPS(12 ビット分解能)または 15.75GSPS(16 ビット分解能)です。1 つのチャネルの最大レートは、22GSPS(16ビット分解能)です。このデバイスは、10GHz 帯域幅を超える信号を 20GHz を超える周波数で生成でき、これにより、Ku 帯域幅を介した直接サンプリングが可能になります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DAC39RF20:22GSPS、または 44GSPS、16 ビット、シングルおよびデュアル チャネル、マルチナイキスト D/A コンバータ (DAC)、JESD204C インターフェ イス付き PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/01

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DAC39RF20EVM — DAC39RF20 評価基板

DAC39RF20EVM は、テキサス インスツルメンツの DAC39RF20 ファミリの D/A コンバータ (DAC) を評価するための評価ボードです。この評価基板を使用すると、最大 22-GSPS のサンプリング レートで DAC の性能を評価できます。この評価基板は、FPGA ベースのパターン ジェネレータ カードである TSW14J59EVM と合わせて動作する設計を採用しています。この評価基板に搭載されている FMC コネクタを使用することで、サードパーティ製 FPGA 開発ボードと DAC を接続することも可能です。また、DAC とオンボードの LMK04828 クロック (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール

DAC39RF10-OUTPUT-FULLSCALE-CALC — Output fullscale calculation tool for DAC39RFxx.

Calculator tool for determining fullscale level of DAC39RFxx output.
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

DAC39RF20-LATENCY-CALC — DAC39RF20 Latency Calculator

DAC39RF20 Latency Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

DAC39RF2X-DC-INTERFACE-CALC — DAC39RF2X DC Interface calculator

DAC39RF2X DC Interface calculator
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

DAC39RF2X-SYSREF-FREQ-CALC — DAC39RF2X SYSREF Frequency Calculator

DAC39RF2X SYSREF Frequency Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (ANH) 289 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ