DAC82001

アクティブ

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Unbuffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 2 Settling time (µs) 1 Reference type Ext Architecture R-2R Rating Catalog Features Low glitch Sample/update rate (Msps) 1 Power consumption (typ) (mW) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Product type Precision DAC
Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Unbuffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 2 Settling time (µs) 1 Reference type Ext Architecture R-2R Rating Catalog Features Low glitch Sample/update rate (Msps) 1 Power consumption (typ) (mW) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Product type Precision DAC
WSON (DRX) 10 6.25 mm² (2.5 mm × 2.5 mm)
  • 16 ビット性能:1LSB の DNL と 2LSB の INL
  • 低グリッチ・エネルギー:0.5nV-s
  • 高速セトリング:1µs
  • 広い電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 広い基準電圧範囲:2.0V~VDD
  • 低い消費電力:5.0V 時に 250µA
  • 最大 50MHz の 3 線式シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
  • リセット時にゼロ・スケールまたは中間スケールを出力
  • 1.62V の VIH (VDD = 5.5V の場合)
  • 温度範囲:-40℃~+85℃
  • パッケージ:小型の 10 ピン WSON
  • 16 ビット性能:1LSB の DNL と 2LSB の INL
  • 低グリッチ・エネルギー:0.5nV-s
  • 高速セトリング:1µs
  • 広い電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 広い基準電圧範囲:2.0V~VDD
  • 低い消費電力:5.0V 時に 250µA
  • 最大 50MHz の 3 線式シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
  • リセット時にゼロ・スケールまたは中間スケールを出力
  • 1.62V の VIH (VDD = 5.5V の場合)
  • 温度範囲:-40℃~+85℃
  • パッケージ:小型の 10 ピン WSON

DAC82001 は、バッファなしの電圧出力を備えた高精度、低消費電力の、16 ビット・シングル・チャネル D/A コンバータ (DAC) です。

DAC82001 は 3.3V および 5V 電源で動作し、1LSB の DNL、2LSB の INL という直線性を提供します。高精度で、かつパッケージが小型であるため、本デバイスはゲインおよびオフセット較正、電圧設定点生成、電源制御などのアプリケーションに非常に適しています。 DAC82001 にはパワー・オン・リセット (POR) 回路が組み込まれています。このパワー・オン・リセット回路により、起動時の DAC 出力を (RSTSEL ピンのステータスに基づいて) 確実にゼロ・スケールまたは中間スケールに設定し、かつ有効なコードが本デバイスに書き込まれるまでそのスケールを維持します。RESET ピンが Low にプルダウンされた後、すべての内部レジスタは非同期的にリセットされます。

DAC82001 は、最高 50MHz のクロック速度で動作する多用途の 3 線式シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) を使用しています。

DAC82001 は、バッファなしの電圧出力を備えた高精度、低消費電力の、16 ビット・シングル・チャネル D/A コンバータ (DAC) です。

DAC82001 は 3.3V および 5V 電源で動作し、1LSB の DNL、2LSB の INL という直線性を提供します。高精度で、かつパッケージが小型であるため、本デバイスはゲインおよびオフセット較正、電圧設定点生成、電源制御などのアプリケーションに非常に適しています。 DAC82001 にはパワー・オン・リセット (POR) 回路が組み込まれています。このパワー・オン・リセット回路により、起動時の DAC 出力を (RSTSEL ピンのステータスに基づいて) 確実にゼロ・スケールまたは中間スケールに設定し、かつ有効なコードが本デバイスに書き込まれるまでそのスケールを維持します。RESET ピンが Low にプルダウンされた後、すべての内部レジスタは非同期的にリセットされます。

DAC82001 は、最高 50MHz のクロック速度で動作する多用途の 3 線式シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) を使用しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
DAC82002 アクティブ デュアルチャネル、16 ビット、低グリッチ ノイズ、バッファなし電圧出力の D/A コンバータ (DAC) Dual-channel version

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DAC82001 16 ビット、低グリッチ、シングル・チャネル電圧出力、バッファなし DAC データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023/01/01
アプリケーション・ノート 高精度データ コンバータ選択ガイド PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/19
回路設計 DAC80501 および XTR200 を使用した高精度、3 線式アナログ 電圧出力トランスミッタ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/02/02
回路設計 DAC80501 および XTR200 を使用した高精度、3 線式アナログ 電流出力トランスミッタ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/02/02

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DAC82002EVM — DAC82002 デュアルチャネル、16 ビット、低グリッチ ノイズ、バッファなし電圧出力 DAC の評価基板

DAC82002 評価基板 (EVM) は、DAC82002 の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この製品は 16 ビット、高精度、低消費電力のデュアルチャネル D/A コンバータ (DAC) です。DAC82002 は、リセット選択 (RSTSEL) ピンの設定に従い、パワー オン リセット回路を使用して起動時の値をゼロスケール (0x0000) または中間スケール (0x8000) のどちらかにすることができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DAC82002EVM-GUI — DAC82002EVM GUI installer

The DAC82002EVM-GUI is a windows-based software GUI that controls the DAC82002EVM through SPI communications using a USB interface.
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

DAC82001 IBIS Model

SBAM490.ZIP (12 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRX) 10 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ