パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SIP MODULE (EDJ) | 4 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 70 | TIW TRAY |
DCH010515S の特徴
- 最大78%の効率
- 3kVDC絶縁(動作時)
- UL60950認定済み製品
- 業界標準のフットプリント
- JEDEC 7ピンSIPパッケージ
アプリケーション
- 使用ポイントでの電力変換
- グランド・ループの排除
- データ収集
- 産業用制御および計測機器
- Test Equipment
All trademarks are the property of their respective owners.
DCH010515S に関する概要
DCH010505、DCH010512、DCH010515デバイスは、小型で1W、3kVの絶縁耐性を持つDC/DCコンバータのファミリです。DCH01シリーズは業界標準の7ピンSIPパッケージに搭載され、必要な外付け部品が最小限で、基板の面積を節約できます。DCH01シリーズには、シングルとデュアル両方の分離電源出力があります。
集積度の高いパッケージ設計を使用しているため、信頼性が高く、非常に電力密度の高い製品です。高性能と小さなサイズから、DCH01は信号チェーン・アプリケーションやグランド・ループの排除など、広範なアプリケーションに適しています。
この製品の動作絶縁は、信号の絶縁のみを意図したものです。強化絶縁を必要とする安全用の絶縁回路の一部として使用してはいけません。の定義を参照してください。