パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOP (DVB) | 12 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 28 | TUBE |
DCR010503 の特徴
- 1kV 絶縁 (動作上):1 秒間テスト
- 絶縁バリアの両側に連続的な電圧を印加:60VDC / 42.5VAC
- UL1950 認定部品
- 10 ピン PDIP および 12 ピン SOP パッケージ
- 入力電圧:5V、12V、24 V
- 出力電圧:3.3V または 5V
- デバイス間の同期
- 400kHz のスイッチング周波数
- 短絡保護
- 過熱保護機能
- 高効率
- 55℃で 125FIT
DCR010503 に関する概要
DCR01 ファミリは、高効率の入力絶縁型出力安定化 DC/DC コンバータのシリーズです。このコンバータ・ファミリは、ガルバニック絶縁された 1W (公称値) の出力電力能力に加えて、非常に小さい出力ノイズ、過熱保護、高い精度を達成しています。
これらの機能を備えた小型の DCR01 シリーズ・デバイスは広範なアプリケーションに適しており、信号パスの絶縁が必要なアプリケーションで使いやすいソリューションです。