パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOP (DVS) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 20 | TUBE |
DCR022405 の特徴
- 1kV 絶縁 (動作上):1 秒間テスト
- 絶縁バリアの両側に連続的な電圧を印加:60VDC / 42.5VAC
- UL1950 認定部品
- 10 ピン PDIP および SOP パッケージ
- 入力電圧:12V または 24V
- 5V の出力電圧
- デバイス間の同期
- 400kHz のスイッチング周波数
- 短絡保護
- 過熱保護機能
- 高効率
- 55℃で 125FIT
DCR022405 に関する概要
DCR02 ファミリは、高効率の入力絶縁型出力安定化 DC/DC コンバータのシリーズです。このコンバータ・ファミリは、直流的に絶縁された 2W (公称値) の出力電力能力に加えて、非常に小さい出力ノイズと高い精度を達成しています。
DCR02 ファミリは標準モールド・デバイス・パッケージに実装されており、量産アセンブリに適した標準 JEDEC 外形を採用しています。これらの製品は、標準デバイス・パッケージと同じ技術を使用して製造されているため、非常に高い信頼性を備えています。