パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOP (DUA) | 7 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 700 | LARGE T&R |
DCV010505 の特徴
- 1.5kV 絶縁 (機能絶縁):1 秒間テスト
- 絶縁バリアの両側に連続的な電圧を印加:60VDC / 42.5VAC
- UL1950 認定部品
- EN55022 Class B の EMC に準拠
- 7 ピン PDIP および 7 ピン SOP パッケージ
- 入力電圧:5V、15V、24V
- 出力電圧:±5V、±12V、±15V
- デバイス間の同期
- 過熱保護
- 短絡保護
- 高効率
DCV010505 に関する概要
DCV01 シリーズは、1W、1500Vrms 絶縁型、非安定型の DC/DC コンバータ・モジュール・ファミリです。必要な外付け部品を最小限にとどめ、オンチップのデバイス保護機能を内蔵した DCV01 シリーズは、出力ディセーブルや、スイッチング周波数の同期などの追加機能も提供します。
これらの機能を備え、小型である DCV01 シリーズは広範なアプリケーションに適しており、信号パスの絶縁が必要なアプリケーションで使いやすいソリューションです。