パッケージ情報
パッケージ | ピン数 CLGA (FLP) | 203 |
動作温度範囲 (℃) 20 to 30 |
パッケージ数量 | キャリア 18 | JEDEC TRAY (5+1) |
DLP7000UV の特徴
- 対角 0.7 インチのマイクロミラー・アレイ
- 1024 × 768 配列のマイクロメートル・サイズのアルミニウム・ミラー
- マイクロミラー・ピッチ:13.68µm
- マイクロミラー傾斜角:±12° (フラット状態に対して)
- コーナー・イルミネーション (対角照射) 対応
- UV 光 (363~420nm) で使用するよう設計
- ウィンドウ透過率 98% (シングル・パス、ウィンドウ表面を 2 回通過)
- マイクロミラーの反射率 88%
- アレイの回折効率 85%
- アレイの充填率 92% (公称値)
- 2 つの 16 ビット、低電圧差動信号(LVDS)、ダブル・データ・レート (DDR) 入力データ・バス
- 最高 400MHz の入力データ・クロック速度
- 40.64mm × 31.75mm × 6.0mmのパッケージ・フットプリント
- 気密パッケージ
DLP7000UV に関する概要
DLP7000UV は、デジタル制御のマイクロ電気機械システム (MEMS) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学系と組み合わせることで、DLP7000UV を使用して受信光の振幅、方向、位相を変調できます。
DLP7000UV デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は DLP Discovery™ 4100 プラットフォームの追加製品であり、非常に高速なパターン・レートと、可視スペクトルを超えて UVA スペクトル (363nm~420nm) で動作する高性能空間光変調を実現します。DLP7000UV DMD には、UV の伝達に最適化された特殊な窓が設けられています。また、DLP Discovery 4100 プラットフォームでは、個別のマイクロミラーについて最高レベルの制御を実現でき、オプションとしてランダムな行アドレッシングも使用できます。気密パッケージと相まって、DLP7000UV が備える独自の能力と価値は、広範な産業用、医療用、および高度なディスプレイ・アプリケーションをサポートするのに最適です。
DLP7000UV DMD は気密パッケージとともに、32000Hz (1 ビット・バイナリ) および 1900Hz (8 ビット・グレー) を超える高いパターン速度を達成するための専用 DLPC410 コントローラ、1 つの DLPR410 (DLP Discovery 4100 構成 PROM)、1 つの DLPA200 (DMD マイクロミラー・ドライバ) とともに販売されています。