DLPC3436

アクティブ

製品詳細

Component type Display Controller Chipset family DLP230NP, DLPA2000, DLPA2005, DLPA3000, DLPC3436 Display resolution (max) 1080p (1920x1080) Operating temperature range (°C) -30 to 85 Rating Catalog
Component type Display Controller Chipset family DLP230NP, DLPA2000, DLPA2005, DLPA3000, DLPC3436 Display resolution (max) 1080p (1920x1080) Operating temperature range (°C) -30 to 85 Rating Catalog
NFBGA (ZVB) 176 49 mm² (7 mm × 7 mm)
  • DLP230NP または DLP230NPSE (.23 1080p) DMD 用のディスプレイ コントローラ
    • 1080p までの入力解像度に対応
    • 低消費電力 DMD インターフェイス
  • 最高 240Hz の入力フレーム レート (1080p 解像度で 60Hz)
  • ピクセル データ処理:
    • 画像処理アルゴリズムの IntelliBright™ スイート
      • コンテンツ適応型の照明制御 (CAIC)
      • 局所的輝度ブースト (LABB)
    • 1D 台形補正
    • 色座標調整
    • 4:2:2 から 4:4:4 への色差補間
  • 24 ビットの入力ピクセル インターフェイスに対応:
    • パラレル インターフェイス プロトコル
    • 最大 155MHz のピクセル クロック
    • 各種入力ピクセル データ フォーマットに対応
  • 外付けフラッシュ対応
  • 電源オフ時の自動 DMD パーキング
  • 組み込みフレーム メモリ (eDRAM)
  • システム機能:
    • I2C デバイス制御
    • スプラッシュ スクリーンをプログラム可能
    • LED 電流制御をプログラム可能
  • PMIC (電力管理 IC) DLPA2000、DLPA2005、DLPA3000、DLPA3005 および LED ドライバとの組み合わせ
  • DLP230NP または DLP230NPSE (.23 1080p) DMD 用のディスプレイ コントローラ
    • 1080p までの入力解像度に対応
    • 低消費電力 DMD インターフェイス
  • 最高 240Hz の入力フレーム レート (1080p 解像度で 60Hz)
  • ピクセル データ処理:
    • 画像処理アルゴリズムの IntelliBright™ スイート
      • コンテンツ適応型の照明制御 (CAIC)
      • 局所的輝度ブースト (LABB)
    • 1D 台形補正
    • 色座標調整
    • 4:2:2 から 4:4:4 への色差補間
  • 24 ビットの入力ピクセル インターフェイスに対応:
    • パラレル インターフェイス プロトコル
    • 最大 155MHz のピクセル クロック
    • 各種入力ピクセル データ フォーマットに対応
  • 外付けフラッシュ対応
  • 電源オフ時の自動 DMD パーキング
  • 組み込みフレーム メモリ (eDRAM)
  • システム機能:
    • I2C デバイス制御
    • スプラッシュ スクリーンをプログラム可能
    • LED 電流制御をプログラム可能
  • PMIC (電力管理 IC) DLPA2000、DLPA2005、DLPA3000、DLPA3005 および LED ドライバとの組み合わせ

DLP230NP または DLP230NPSE .23 1080p チップセットのコンポーネントである DLPC3436 および DLPC3426 ディスプレイ コントローラは、DLP230NP/NPSE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の信頼性の高い動作をサポートします。DLPC34x6 コントローラは、システム電子機器と DMD を接続する便利な多機能インターフェイスを提供し、小型で低消費電力、フル HD ディスプレイを実現します。

DMD テクノロジーの詳細については、「 テキサス・インスツルメンツの DLP® PicoTM ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始」ページを参照してください。

DLP230NP/NPSE .23 1080p チップセットには、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これにはすぐに量産可能な光モジュール、光モジュール メーカー、デザイン ハウスなどが含まれます。

DLP230NP または DLP230NPSE .23 1080p チップセットのコンポーネントである DLPC3436 および DLPC3426 ディスプレイ コントローラは、DLP230NP/NPSE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の信頼性の高い動作をサポートします。DLPC34x6 コントローラは、システム電子機器と DMD を接続する便利な多機能インターフェイスを提供し、小型で低消費電力、フル HD ディスプレイを実現します。

DMD テクノロジーの詳細については、「 テキサス・インスツルメンツの DLP® PicoTM ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始」ページを参照してください。

DLP230NP/NPSE .23 1080p チップセットには、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これにはすぐに量産可能な光モジュール、光モジュール メーカー、デザイン ハウスなどが含まれます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLPC3436 と DLPC3426 ディスプレイ コントローラ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2024/12/11
技術記事 Getting Started with DLP-Based Projector System Selection PDF | HTML 2026/04/09
製品概要 TI DLP® 1080p フル HD ディスプレイ チップセット (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023/12/08
ユーザー・ガイド DLPC34x6 Software Programmer’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023/05/08
セレクション・ガイド TI DLP® technology for mobile projectors 2021/03/01
アプリケーション・ノート DLPC34xx Controller Image Calibration PDF | HTML 2020/01/08
技術記事 Design ultra-portable 1080p displays thanks to the industry’s smallest full HD mic PDF | HTML 2019/04/29
技術記事 Designing smaller mobile projection and display applications with DLP Pico product PDF | HTML 2018/10/09

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLPDLCR230NPEVM — DLP(登録商標)LightCrafter(商標)Display 230NP 評価基板

DLP® LightCrafter™ Display 230NP は、コンシューマ、産業用、医療、IoT (モノのインターネット) の各市場向けのウルトラモバイルやウルトラポータブル (可搬性が非常に高い) 対応の多様なディスプレイ アプリケーションに適した、使いやすくコンパクトでプラグ アンド プレイ形式の評価プラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、 DLP230NP .23 1080p DMD、 DLPC3436 ディスプレイ コントローラ、および DLPA2005 PMIC/LED ドライバで構成された、DLP230NP チップセットを採用しています。この ビデオ (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
ファームウェア

DLP-PICO-BOOT-DIAGNOSTIC-TOOL — DLP Pico Boot Diagnostic Tool

Custom firmware image for debugging and testing DLP Pico chipset boot up sequence.
サポート対象の製品とハードウェア
ファームウェア

DLP-PICO-FW-SEL — DLP®Pico™ ファームウェア セレクタ

さまざまな DLPC34xx コントローラ / 構成向けのファームウェア セレクタ
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

DLP-PICO-HARDWARE-DIAGNOSTIC-TOOL — DLP Pico Hardware Diagnostic Tool

Windows executable program for quickly debugging hardware related issues with DLP Pico chipset.
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

DLPC343X IBIS models (Rev. A)

DLPM013A.ZIP (688 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)

サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア
光学設計

DLPC117 — 0.23-inch qHD, HD, and 1080p Optical Reference Design

Optical design files include reference designs and guidelines for the DLP230 and DLPC343X family products
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-080009 — DLP® テクノロジー採用、ポータブルな 1080p 最小ディスプレイのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは DLP® Pico™ 製品 p23-inch TRP 1080p ディスプレイ チップセットを採用しており、DLP LightCrafter™ Display 230NP 評価モデル (EVM) の形で実装済みです。このデザインは、DLP230NP 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)、DLPC3436 ディスプレイ コントローラ、DLPA2005 PMIC、LED ドライバを搭載しています。このデザインを採用すると、BeagleBone Black や Raspberry Pi のような低コスト (...)

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (ZVB) 176 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ