パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
DP83822IF の特徴
- 極めて堅牢な 10/100Mbs PHY
- IEC 61000-4-2 ESD:+/- 8KV 接触放電
- IEC 61000-4-4 EFT:クラス A、4kV
- CISPR 22 伝導エミッション:クラス B
- CISPR 22 放射エミッション:クラス B
- 動作温度:-40℃~125℃
- MAC インターフェイス:RGMII / RMII / MII
- IEEE 802.3u 準拠:100BASE-FX、100BASE-TX、10BASE-Te
- フレキシブルな電源オプション
- 低消費電力の単電源オプション
- 1.8V AVD < 120mW
- 3.3V AVD < 220mW
- 利用可能な I/O 電圧:3.3V/2.5V/1.8V
- 低消費電力の単電源オプション
- 省電力機能
- Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az
- WoL (Wake-on-LAN) サポートとマジック・パケット検出
- 複数の省エネ・モードをプログラム可能
- IEEE 1588 のタイム・スタンプに対応するフレーム開始検出
- 診断ツール:ケーブル診断、BIST (組み込みセルフテスト)、ループバック、高速リンク・ダウン検出
- 強制モードでの自動クロスオーバー
DP83822IF に関する概要
DP83822 は、過酷な産業用環境に設計された、極めて堅牢で低消費電力のシングル・ポート 10/100Mbps イーサネット PHY です。DP83822 には、標準のツイストペア・ケーブルを介してデータを送受信したり、外部の光ファイバ・トランシーバに接続するために必要なすべての物理層機能が搭載されています。さらに、DP83822 は、標準の MII、RMII、RGMII インターフェイスを介して MAC に接続できる柔軟性を提供します。
DP83822 には、ケーブル診断ツール、組み込みセルフテスト、ループバック機能が内蔵されており、簡単に使用できます。本デバイスは、高速リンクダウン検出機能付きの複数の産業用フィールドバス、および強制モードの Auto-MDIX をサポートします。
DP83822 は、優れた、かつ堅牢な手法により、EEE、WoL、その他プログラム可能な省エネ・モードを使用して消費電力を削減します。
DP83822 は、豊富な機能を持ち、ピンごとにアップグレード可能な、TLK105、TLK106、TLK105L、TLK106L 10/100Mbps イーサネット PHY 向けのオプションです。
DP83822 は、32 ピン、5.00mm × 5.00mm の VQFN パッケージで供給されます。