パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTQFP (PHP) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | JEDEC TRAY (10+1) |
DP83848-EP の特徴
- 低消費電力の 3.3V、0.18µm CMOS テクノロジ
- 低消費電力:270mW 未満 (標準値)
- 3.3V MAC インターフェイス
- 10/100Mbps の Auto-MDIX
- エネルギー検出モード
- 25MHz のクロック出力
- SNI インターフェイス (構成可能)
- RMII リビジョン1.2 インターフェイス (構成可能)
- MII シリアル管理インターフェイス (MDC および MDIO)
- IEEE 802.3u MII
- IEEE 802.3u 自動ネゴシエーションおよび並列検出
- IEEE 802.3u ENDEC、10BASE-T トランシーバおよびフィルタ
- IEEE 802.3u PCS、100BASE-TX トランシーバおよびフィルタ
- IEEE 1149.1 JTAG
- 適応型イコライゼーションおよびベースライン・ワンダー補償機能を備えた ANSI X3.263 準拠 TP-PMD 物理サブレイヤを内蔵
- 最大 150m のエラーフリー動作
- プログラム可能な LED:リンク、10/100Mbps モード、アクティビティ、コリジョン検出をサポート
- 1 回のレジスタ・アクセスで PHY ステータスを取得可能
- 10/100Mbps パケットの BIST (内蔵自己テスト)
- 鉛フリー、7mm × 7mm の 48 ピン PQFP パッケージ
DP83848-EP に関する概要
イーサネット接続を必要とするアプリケーションの数は増え続けています。市場での需要の増大とともに、アプリケーションの要件も変化しつつあります。DP83848-EP は、最も過酷な環境でもイーサネット接続できるよう設計されました。このデバイスは、-55℃~125℃の軍事用温度範囲で IEEE 802.3u 規格を満たします。このデバイスは、航空電子工学、防衛、産業用制御アプリケーションなどの過酷な環境に理想的です。
DP83848-EP は、MPU 選定の柔軟性を最大限に高めることができるように強力な ESD 保護、MII、RMII を 48 ピン PQFP パッケージにすべて統合した堅牢な高信頼性多機能デバイスです。
DP83848-EP は 10BASE-T と 100BASE-TX の両方のイーサネット・プロトコルをサポートするサブレイヤを内蔵しているため、規格に基づく他のすべてのイーサネット・ソリューションとの互換性と相互運用性を確保できます。