DP83C1111
- Robust and small system implementation
- Fast link-drop < 10µs
- Integrated MAC interface terminations
- Voltage tolerance: ±10%
-
One device for each MAC interface: MII (M), RMII Leader (RL), RMII Follower (RF)
-
Two programmable LEDs
- Low power consumption < 160mW
- Programmable energy-saving modes
- Active sleep
- Deep power down
- Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az
- Wake-on-LAN (WoL)
- Diagnostic tools: cable diagnostics, built-in self-test (BIST), loopback modes
- Single, 3.3V power supply
- I/O voltages: 1.8V or 3.3V
- RMII back-to-back repeater mode
- DP83C1111Ex operating temp range: –40°C to 105°C
- DP83C1111Ix operating temp range: –40°C to 85°C
- IEEE 802.3 compliant: 10BASE-Te, 100BASE-TX
The DP83C1111x supports 10BASE-Te, 100BASE-TX Ethernet protocols in real-time industrial Ethernet systems.
The DP83C1111x supports the standard Ethernet mode and multiple other industrial Ethernet fieldbus applications with the additional features and hardware bootstraps configuration.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DP83C1111x Multisource, Pin-to-Pin, 10/100Mbps, Industrial Ethernet PHY データシート | PDF | HTML | 2026/11/02 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DP83CX-M-EVM — DP83Cx 評価基板
DP83CX-M、DP83CX-RL、DP83CX-RF の各評価基板 (EVM) は、DP83CX-M、DP83CX-RL、DP83CX-RF の各イーサネット物理層トランシーバの機能と性能を評価します。DP83CXEVMs は、RJ-45 接続を介したメディア依存インターフェイスで、10BASE-Te と 100BASE-TX の両方のイーサネット プロトコルをサポートしています。この評価基板は、オンボード MSP430™ マイコンを搭載しており、USB から MDIO ソフトウェアを使用して、DP83CX デバイス上のレジスタ アクセスを実現しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |